联系方式
意见反馈

颜色传感器
CS8

准确识别颜色,控制和分类颜色

您的受益

  • 最多4种颜色可靠的识别和存贮。传感器在交换的时候,不要重新编程,从而减少了机器停机的时间。
  • 高度的程序稳定性:通过高的颜色分辨率可是让颜色非常准确的进行归类
  • 准确的光点实现了持续稳定的物体识别
  • 简单的程序控制:因为柱状图显示了颜色的质量和由此相关的识别稳定性
  • 通过不同的颜色精度,计算方面非常灵活多样化
  • 迅速的响应时间实现了可靠的识别,即使是在高速的传输中
  • 不同的温度不影响识别的安全性

概览

准确识别颜色,控制和分类颜色

如果颜色是准确识别,控制和分类非常关键的要数,那么颜色传感器CS8是正确的选择。得益于第二个测量距离 12.5 mm 带有准确的光斑,以及 60 mm 距离带有大光点,最多样化的任务要求都能够得到满足。CS8 可选最多八种颜色精确区分。用 CS8-1 可以存储一个颜色。如果需要更多不同的颜色,那么 CS8-4 带有4个信号通道可以使用。另外 CS8 提高的颜色分辨率可以区分本身相似的颜色。柱状图帮助操作人员调节传感器并且在运行中通过颜色显示信息以及相关的识别稳定性。

概览
  • 一个(CS8-1) 或四个(CS8-4) 颜色可以储存
  • 测量距离 12.5 mm 或 60 mm
  • 迅速的响应时间只有 85 µs
  • 高的颜色分辨率
  • 颜色协调性通过柱状图显示
  • 更准确的光点,高形状分辨率
  • 金属外壳带有两个光线出口(可更换)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    感应距离

    12.5 mm 1)

    60 mm 1)

    光点尺寸

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    开关频率1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0.5 kHz / 1 kHz / 3.5 kHz
    响应时间

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1,000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    输出(端口)一种颜色 / 4 种颜色
    设置一个点示教功能静态
    连接类型插头
    • 1) 从镜头前边缘.
    • 2) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上