联系方式
意见反馈

颜色传感器

对颜色明锐

颜色传感器识别表面的颜色。传感器发射光线(红,绿,蓝)在需要检查的物体,根据反射光进行计算颜色的成分,然后和存储的参照颜色值比较。如果颜色的值符合设定的颜色带范围,就会已启用一个开关量输出。

筛选依据:

2 匹配:

匹配 1 - 2 2

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 CSM
小巧,简单,智能
  • 迷你外壳颜色传感器
  • 通过控制电缆或操作屏静态示教功能方法
  • 通过 IO-Link 可最大示教 8 种颜色
  • 开关频率: 1.7 kHz
  • 测量距离: 12.5 mm
  • 通过带 M12 插头的电缆可以和以前的颜色传感器类型兼容
产品系列 CS8
准确识别颜色,控制和分类颜色
  • 一个(CS8-1) 或四个(CS8-4) 颜色可以储存
  • 测量距离 12.5 mm 或 60 mm
  • 迅速的响应时间只有 85 µs
  • 高的颜色分辨率
  • 颜色协调性通过柱状图显示
  • 更准确的光点,高形状分辨率
  • 金属外壳带有两个光线出口(可更换)

匹配 1 - 2 2

向上