联系方式
意见反馈

阵列型传感器
AS30

更具灵活性与高效通信

您的受益

  • 通过示教对比边缘,提高可靠性与流程稳定性
  • TFT 显示器提供灵活可调性,实现简单调试
  • 不同运行模式可根据具体应用进行适当的基本设置
  • 可达 30 µm 的高重复精度
  • 凭借最高 50 mm 的大视域,无需精确定位传感器
  • IO-Link 与 SOPAS ET 软件确保简单配置
  • 通过 Smart Sensor 功能实现高效通信与预见性维护

概览

更具灵活性与高效通信

阵列式传感器 AS30 采用扫描原理。它检测其视域范围内极其微小的灰度差别。基于幅面边缘或对比线定位纸幅等只是广泛应用中的一项用例。同样还可检测宽度、直径和间隙。在反射器运行中,AS30 甚至能够可靠识别透明材料。

概览
  • 可示教所选边缘
  • 全彩 TFT 显示器
  • 适合各类应用的不同运行模式
  • Core 与 Prime 变型可覆盖多种应用领域
  • 最高 50 mm 的大测量范围
  • 扫描范围 25 mm 或 100 mm
  • 重复精度高达 30 µm

优势

通过边缘和区域示教提高流程可靠性

AS30 可对边缘位置或区域进行示教。该传感器以此识别先前示教的对比边缘,并可忽略环境中或检测物体上的干扰边缘。由此可提高流程可靠性和稳定性。通过区域示教可定义检测区域,从而简化位置控制。

可以直接通过操作面板或 IO-Link 进行边缘和区域示教。

通过 TFT 显示屏或 SOPAS ET 可简单直观地显示边缘示教。只需点击几下即可示教所需的边缘
通过区域示教可定义所需边缘位置周围的开关区域。同样,在此只需点击几下即可实现有效的区域控制

通过 AS30,您可以实现更高的流程可靠性并节省调试时间。只需点击几下即可示教传感器或定义开关区域。

传感器配置和 IO-Link 确保高应用灵活性

由于可通过 IO-Link、配置软件 SOPAS ET 和直观的全彩 TFT 显示屏灵活配置阵列式传感器,AS30 可解决大量应用任务。得益于各种预设操作模式,AS30 例如适用于辐材边缘控制、物体定位或宽度测量。由于可轻松将反射器模式切换到键控模式,AS30 可以检测不透明和透明物体。
灵活使用:测量区域的范围可以改变并根据应用条件进行调整
易于配置:可根据各种切换标准配置和监控不同的位置范围、阈值或宽度
Smart Sensor:可以逻辑链接各种开关量输出和外部输入。由此可针对各种应用灵活配置传感器

使用 AS30,您只需一台设备即可解决各种任务。无论是边缘还是宽度测量,不透明还是透明材料:AS30 都是合适的解决方案。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    工作原理(默认)边缘识别, 位置识别
    感应距离25 mm
    测量范围≤ 30 mm
    再现性0.03 mm 1)
    最小可检测物体0.2 mm
    模拟输出 QA4 mA ... 20 mA
    • 1) 和感应距离有关.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上