联系方式
意见反馈

磁性接近传感器

磁性接近传感器具有触发感应距离远、外观小巧等特点

SICK 广泛的磁性接近传感器分为公制(MM)和方形(MQ)外观设计。可提供触发感应距离很大的这种传感器。高级型号磁铁更小,触发感应距离更高,适用于任何全新应用。MM 传感器的 NAMUR 配置完善了这个系列。MQ 传感器通过一个塑料外壳提供一个磁性接近传感器的所有优点。磁性接近传感器特别为严酷的作业环境而设计:不易受灰尘,热和振动影响。典型的使用范围也包括那其他传感器技术局限的领域。

筛选依据:

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 MM
公制外壳磁性接近传感器
  • 外形设计:M8 至 M18
  • 触发感应距离:最长 120 mm
  • 电气规格:DC 3 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
  • 永磁铁安装在高温区域内,而传感器安装在其后方的隔热区域中,从而解决了高温环境下的使用问题
产品系列 MM Namur
磁性接近传感器在公制外壳中作为 NAMUR 版本
  • 外形设计:M12 至 M18
  • 触发感应距离:最长 120 mm
  • 电气规格:NAMUR
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
  • 适用于爆炸性环境的 NAMUR 版本
产品系列 MQ
方形外壳磁性接近传感器
  • 外形设计:10 mm x 28 mm x 16 mm
  • 触发感应距离:最长 60 mm
  • 电气规格:DC 3 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
  • 坚固的 VISTAL™ 外壳
  • 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
  • 永磁铁安装在高温区域内,而传感器安装在其后方的隔热区域中,从而解决了高温环境下的使用问题

匹配 1 - 3 3

向上