联系方式
意见反馈

电感式接近传感器

可靠、高效、坚固。SICK 电感式接近传感器

电感式接近传感器几乎在所有的工业领域中都以百万数计地投入使用。它们无接触式地识别金属物体,具有使用寿命长、超坚固等特点。借助现代化的专用集成电路技术,SICK传感器提供一流的准确度和可靠度。无论是圆柱型的还是方形传感器,带有一个,两个或者三个触发感应距离,还是用于防爆区域或者恶劣环境的特殊传感器 - SICK一直提供最适合于您要求的产品。所以 SICK 传感器可以智能而且可靠地解决特定领域或者个性化的自动化任务。

筛选依据:

19 匹配:

匹配 1 - 19 19

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 IQG
适用于恶劣环境条件的紧凑型矩形外壳设计
  • 构型:40 mm x 40 mm
  • 更长的触发感应距离:20 mm 至 40 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
  • 温度范围:–25 °C ... +85 °C
  • 塑料外壳
  • 推锁安装系统
  • 可在五个方向旋转的传感器头
产品系列 IMR
适合在焊接领域使用的折减系数为 1 的传感器
  • 构型:M8 到 M30、40 x 40 mm 和 80 x 80 mm
  • 更远的触发感应距离:可达 75 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP68
  • 温度范围:–30 ℃ 至 +85 ℃
  • 用于米制螺纹设计的 PTFE 涂层
  • 针对所有金属折减系数为 1
产品系列 IMF
适用于食品工业领域的高性价比标准件
  • 构型:M8 至 M30
  • 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
  • 温度范围:-40 °C 至 100 °C
  • 适合食品的不锈钢外壳和塑料材质感应面
  • 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
  • 耐清洗剂,通过 Ecolab 认证
产品系列 IMI
适用于高要求应用的坚固全金属传感器
  • 构型:M8 至 M30
  • 较大触发感应距离:2 mm 至 40 mm
  • 外壳防护等级:IP68、IP69K
  • 温度范围:–25 ℃ 至 +85 ℃
  • 可选择坚固外壳或食品级外壳,完全由不锈钢制成
  • IO-Link 和可视化调节指示器
  • 耐油、冷却润滑剂和清洁剂
产品系列 IME
适用于工业环境的高性价比标准件
  • 构型:M8 至 M30
  • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
产品系列 IDF
轻松安全地识别双层膜
  • 构型:M8 和 M12
  • 识别金属涂覆的双层膜
  • 电气规格:DC,4 导体
  • 温度范围:–25 °C ~ +70 °C
  • 外壳防护等级:IP68
  • 检测不受吸抓器位置影响
  • 经由电缆的示教功能或 IO-Link
产品系列 IQL
适用于工业环境的大型矩形外壳设计
  • 构型:80 mm x 80 mm
  • 更长的触发感应距离:50 mm 至 60 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体或 AC/DC 2 导体
  • 外壳防护等级:IP 65 或 IP 67
  • 温度范围:–25 °C 至 +80 °C
  • 塑料外壳
  • 可编程常开或常闭功能
  • 可通过电位计调节触发感应距离
产品系列 IQB
适用于工业环境的小型矩形外壳设计
  • 构型:10 mm x 16 mm x 28 mm 或 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • 更长的触发感应距离:2 mm 至 8 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP 68
  • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
  • 坚固的 VISTAL™ 外壳
  • 具有 270° 输出状态显示的小型构型
产品系列 IQY
适用于工业环境的细长矩形外壳设计
  • 构型:5 mm x 5 mm x 25 mm 或 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • 更长的触发感应距离:0.8 mm 至 4 mm
  • 电气规格:DC 3 导体
  • 外壳防护等级:IP 67 或 IP 68
  • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
  • 坚固的 VISTAL™ 外壳
  • 具有 270° 输出状态显示的细长构型
产品系列 IQM
适用于工业环境的矩形外壳设计微型传感器
  • 构型:8 mm x 16 mm x 4 mm 或 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 3 mm
  • 电气规格:DC 3 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:–20 °C 至 +70 ℃
  • 塑料外壳
  • 扁平、节省空间和轻型构型
产品系列 IMB
适用于恶劣环境条件的坚固标准件
  • 构型:M8 至 M30
  • 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
  • 外壳防护等级:IP 68,IP 69K
  • 温度范围:-40 °C 至 100 °C
  • 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
  • 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
  • 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
产品系列 IMC
感应式智能助力实现四倍开关功能
  • 构型:M8 至 M30;IQ10 和 IQ12
  • Sn 可达 20 mm,拥有四个可编程开关点或窗口
  • 可自由编程的输出功能
  • 外壳防护等级:IP 68、IP 69K
  • 温度范围:-40 °C 至 +75 °C
  • 坚固的不锈钢或 Vistal 外壳
  • 逻辑功能、计数器功能、时间测量功能或温度监控功能
  • IO-Link 1.1
产品系列 IM AC
适用于工业领域的高性价比标准件
  • 构型:M12 至 M30
  • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
  • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
  • 外壳防护等级:IP67
  • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
产品系列 IMA
适用于工业环境的具备三倍检测范围的模拟传感器
  • 构型:M8 至 M30
  • 更大的检测范围:0 至 40 mm
  • 模拟输出信号 0 V ... 10 V 和 4 mA ... 20 mA
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 高分辨率和重复精度
  • 距离监控和持续位置检测
产品系列 IQV
适用于工业环境的扁平矩形外壳设计
  • 构型:20 mm x 32 mm x 8 mm 或 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • 更长的触发感应距离:5 mm 至 7 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
  • 金属外壳,塑料材质感应面
  • 坚固金属制成的扁平外壳
产品系列 SAM
简单和智能的脉冲监控方式
  • 构型:M18 和 M30
  • 触发感应距离:最高 10 mm平齐
  • 脉冲和加速度检测
  • 检测范围:6 到 12,000 脉冲/min 和 0.1 到 2 脉冲/s²
  • 开关和脉冲输出
  • 智能启动抑制
  • 转速检测,可通过两个极限值设置
  • 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置、监测、扩展诊断功能和可视化
产品系列 IMP
适用于液压设备的抗高压传感器
  • 构型:M5、M8、M12 和 M14
  • 更长的触发感应距离:1 mm 至 3 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP 68
  • 温度范围:-25 °C 至 +100 °C
  • 不锈钢外壳,感应面由稳定的高性能陶瓷制成
  • 可承受压力高达 500 bar,正面气密密封
  • 预期使用寿命可高达 1 百万压力循环
产品系列 IMN
用于防爆区域的 NAMUR 传感器
  • 构型:M8 至 M30
  • 触发感应距离:1 至 15 mm
  • NAMUR 符合 DIN EN 60947-5-6 标准
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:–20 °C 至 +70 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 防爆指令设备类型 1G 和 2G
  • 适合在爆炸性环境中使用
产品系列 IMM
用于工业应用的微型传感器
  • 构型:M4 至 M5,直径从 3 mm 至 6.5 mm
  • 更高的触发感应距离:0.6 mm 至 4 mm
  • 电气规格:DC 3 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
  • 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
  • 可利用 IO-Link
  • 极小、极轻,极省空间

匹配 1 - 19 19

向上