联系方式
意见反馈

电容式接近传感器
CQF

可靠的水基液体液位测量

您的受益

  • 可靠的液位测量 - 补偿泡沫、水分和粘附物的影响
  • 安装灵活简便 - 随附有安装支架
  • 快速调试 - 即插即用
  • 根据高要求应用快速进行调试 - 通过电缆运行示教功能
  • 节省空间、外壳紧凑、外壳防护等级:IP67、IP68、IP69K

概览

可靠的水基液体液位测量

CQF 电容式水平传感器通过容器壁或通过直接接触液体来检测液体。通过测量原理补偿泡沫、水分和粘附物的影响。从而确保 CQF 仅检测容器内的液体,忽略所有其他物质。在标准应用情况下,该传感器可立即运行就绪,无需额外设置。对于高要求应用,还可通过电缆快速便捷地对其进行示教。安装套件提供了不同的安装方式,因此 CQF 适用于许多客户应用。

概览
  • 外壳紧凑、坚固,外壳防护等级:IP67、IP68、IP69K
  • 输出信号:100 mA,输出类型和功能可选:PNP/NPN,常开/常闭
  • 用于以信号显示电压供给和输出信号的两个 LED
  • 电缆和配有 M8 插头的电缆
  • 随附安装支架
  • CULus 认证
  • 经过 Ecolab 认证

优势

可靠的液体液位测量

SICK CQF16 电容式水平传感器专为检测水基液体而设计:例如水、牛奶、蜂蜜、糖浆、墨水、体液(如血液)、酸液、碱性溶液及导电率最大为 50 mS/cm 的其他液体。CQF16 可从非金属容器壁(塑料、玻璃材质)内部或外部检测此类介质。传感器补偿泡沫、水分和粘附物的影响,从而实现可靠的液位测量。

由此得以“确保极高的系统可用性”

安装灵活简便,快速调试

由于随附有安装支架,CQF16 可轻松安装至多种玻璃或塑料材质的容器和管件上。借助传感器联锁装置,传感器可以固定安装在容器壁上。由此还可在不改动安装装置的情况下更换传感器。在多数应用中,传感器可通过即插即用进行连接,立即可供使用。对于高要求应用,传感器可通过电缆进行示教。两个 LED 以信号显示输出功能和电压供给状态,由此确保快速调试。

多种安装选项:管件安装
不同的连接方式适配您的需求
LED 指示灯使调试更容易

由此得以“减少安装与调试开支,节省时间与成本”

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    设计构造方形
    尺寸(宽 x 高 x 深)16 mm x 34 mm x 8 mm
    触发感应距离 Sn≤ 6 mm
    外壳材料塑料
    外壳防护等级IP67, IP68, IP69K
    接口电缆 / 带插头的电缆
    电气规格DC 4 线
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上