联系方式
意见反馈

电容式接近传感器
CQ

方形外壳的可靠电容式传感器

您的受益

  • 非接触式的液位测量,即使是通过墙也能顺利检测。因此无需墙壁开孔,最大限度地减轻安装工作
  • 坚固的传感器保证即使在严酷的环境里也稳定运行,减少机器的维修费用
  • 通过示教功能简单快捷设置开关点,也可以通过外接的示教 CQ28 和 CQ35 通过电位计,从而明显地减少时间
  • 传感器技术简单而可靠,是光电和电感传感器最佳替代,比如识别在一个密封箱子、容器和水箱里的产品

概览

方形外壳的可靠电容式传感器

电容式接近传感器可以检查所有的金属:粉末状,颗粒,液体还是固体-甚至可以透过塑料制造的墙。SICK 的电容式接近传感器具有极高的电磁兼容性(EMV),从而减少了错误的开关。

CQ 系列通过方形外形设计,特别适用于异常的安装环境。

概览
  • 方形的外壳设计
  • 识别粉末状,颗粒,液体和固体
  • 高度的 EMV-抗干扰性能
  • 电子配置:DC 4 线
  • 供电电压: DC 10 V ... 36 V
  • 短路保护(主频)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    设计构造方形
    尺寸(宽 x 高 x 深)

    16 mm x 39.5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5.5 mm

    35 mm x 69.5 mm x 15 mm

    触发感应距离 Sn6 mm ... 25 mm
    外壳材料塑料
    外壳防护等级IP67 / IP68
    接口

    电缆

    插头

    带插头的电缆

    电气规格DC 3 线 / DC 4 线
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上