联系方式
意见反馈

电容式接近传感器
CM

久经考验的传感器实现目标检测和液位测定

您的受益

  • 即使在恶劣的工业环境中也能可靠运行,这降低了机器维护的成本并减少了机器停机时间
  • 使用电位计或示教按钮进行快速、便捷地设置,节约了调试时的宝贵时间
  • 借助紧凑的外壳和通用的安装系统,可极其灵活的应用
  • 高抗冲击性和抗振动性以及对灰尘和湿气的低灵敏度,确保安全地识别物体并降低机器维护成本
  • 光学调节指示器确保安全地识别物体以将可能的机器停机降至最低

概览

久经考验的传感器实现目标检测和液位测定

电容式接近传感器可以检测所有类型的材料:粉末状、颗粒、液体还是固体,甚至可以透过塑料墙或玻璃墙。

此外,SICK 的电容式接近传感器具有极高的电磁兼容性 (EMC),从而减少了错误的开关。

概览
  • 外形设计为 M12、M18 和 M30 的圆柱形外壳
  • 检测粉末、颗粒、液体和固体
  • 高电磁兼容性
  • 电气规格:DC 2 和 4 导体
  • 工作电压:DC 10 V 至 DC 36 V
  • 可视化调节指示器
  • 触发感应距离可达 25 mm
  • 外壳防护等级:IP 65、IP 68、IP 69 K

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    设计构造公制设计
    螺纹尺寸

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    触发感应距离 Sn8 mm ... 25 mm
    外壳材料塑料
    外壳防护等级

    IP68

    IP69K

    IP67

    接口插头 / 电缆
    电气规格DC 4 线 / AC 2 线
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上