联系方式
意见反馈

电容式接近传感器
CM PTFE

PTFE 公制外壳中的传感器,适合非常腐蚀性的使用环境

您的受益

  • 经久耐用的 PTFE 外壳减少了维修成本,可以在严酷的环境里持久使用
  • 通过电位计来快速和简单的设置,从而减少安装成本
  • 传感器技术简单而可靠,是光电和电感传感器最佳替代,比如识别在一个密封箱子、容器和水箱里的产品
  • 高度电磁兼容性避免了错误的开关,提高机器可用性
  • 高抗冲击抗振动性,延长传感器的寿命,减少机器的维修费用

概览

PTFE 公制外壳中的传感器,适合非常腐蚀性的使用环境

电容式接近传感器能够识别所有的材料:粉末状,颗粒,液体和固体。

CM18 PTFE 是测量酸性和溶剂的液位理想之选。它不惧腐蚀性的工作环境(酸性蒸汽)。PTFE 几乎耐所有的化学和有机溶剂。

概览
  • M18 公制外壳
  • 识别粉末状,颗粒,液体和固体
  • 高度的 EMV-抗干扰性能
  • 电子配置:DC 4 线
  • 供电电压: DC 10 V ... 36 V
  • 短路保护(主频)
  • PTFE 外壳材料
  • 防护等级:IP 67

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    设计构造公制设计
    螺纹尺寸M18 x 1
    触发感应距离 Sn≤ 8 mm
    外壳材料PTFE-镀层
    外壳防护等级IP67
    接口电缆
    电气规格DC 4 线
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上