联系方式
意见反馈

电容式接近传感器

检测金属和非金属物体

有时人们想知道:在表面下面藏着什么。例如在墙后、储存容器中、集装箱里、盖罩之下。液位与进给监控是电容式接近传感器的用武之地。无论是纸张或木材等固体材料,还是颗粒或者液体,它都可以在生产流程和最终检查中可靠检测料位。在盖罩之下有什么东西吗?这个看似已装满的包装确实是满的吗?有多少涂料留在罐内?对电容式接近传感器而言,这些问题都是小菜一碟。SICK 电容式接近传感器总是身临一线。介于 1 mm 和 25 mm 之间的触发感应距离给几乎所有安装情况都预留了足够的空间,同时使传感器极其灵活,适用于广泛的应用范围。同时这些传感器抗干扰的性能非常突出。电磁干扰,空气中的喷雾、灰尘和污垢对于它们都几乎无甚影响。因此,它们自然能在各种不同的行业中得到应用。例如食品工业、汽车装配以及仓储和传送技术中。

1 匹配:

产品系列 CM PTFE
PTFE 公制外壳中的传感器,适合非常腐蚀性的使用环境
  • M18 公制外壳
  • 识别粉末状,颗粒,液体和固体
  • 高度的 EMV-抗干扰性能
  • 电子配置:DC 4 线
  • 供电电压: DC 10 V ... 36 V
  • 短路保护(主频)
  • PTFE 外壳材料
  • 防护等级:IP 67
向上