SICK 传感器可识别不同对象的位置。无论位置、格式还是方向——均可测算出并传输给各自的控制器。
SICK 的集成产品能够在现场层级简便连接与联网(有线或光学)不同的传感器,也可将传感器数据传输至云端。这些符合工业 4.0 标准的数据可以直接使用或在经过预处理后使用,以便服务于更高级别的流程,例如预见性维护、跟踪和追溯或质量控制。
仓库和生产区域的物流过程必须是高效的。可以通过采集轨道和自由应用中的位置和速度、跟踪物体、定位移动平台以及 自动导引系统 队列来明显提高效率。SICK 为此提供了完整的定位解决方案。
借助可靠的物体位置数据可以实现机器人自主、无差错地取放物体。来自 SICK 的、配备高分辨率摄像机的机器人引导系统能够提供此类有效的数据。由此避免夹具和目标物体之间的碰撞,确保顺利且安全的工作流程和生产流程。这类系统特别可靠且易于操作,可轻松集成到现有环境中。可以根据您的要求搬运各种物体。
可以通过物体基本数据和移动数据进行验证、监控和追溯货物、行李和商品。凭借其模块化设计和可个性化组合的用于识别、确定尺寸和称重的功能选项,追踪系统为物体数据采集与处理提供了理想的解决方案。系统可用于静态和动态物流;借助功能扩展可以检测其他信息。
路径、位置、角度——工业自动化中需要正确定位时,编码器无疑是您的理想解决方案。它同样也是测量旋转与转速、速度与加速度的不二之选。高清光学系统与坚固的磁性编码器能互为良好的补充,在不同的应用中实现有效的测量。旋转编码器分为增量型编码器和绝对值型编码器。在线性测量技术中我们为您提供拉线编码器与线性编码器。
线性编码器可非接触式检测线性移动,将其转化为绝对位置值。编码器无磨损、免维护,无需参考运行。具有高分辨率和坚固结构的多种结构型式使其适用于众多应用和行业。
早期需要三个传感器测量换向、位置和转速,如今 SICK 伺服反馈编码器将这些功能集成于同一设备。统一的机械接口可实现高灵活性。它符合电气接口标准,如 HIPERFACE® 和 HIPERFACE DSL®,并且可满足重要的需求,例如耐温性、高分辨率和多圈的设计。通过 SIL2 认证,可按照 EN ISO 13849 标准执行机械指令。
物体的位置数据对于流程的自动化是不可或缺的,尤其是在高要求的移动应用中。SICK 为此提供了各种惯性传感器——既适用于简单的静态应用,也适用于高动态应用。
非接触式运动传感器直接从物体表面检测运动。无需感应标尺或刻度尺便可进行检测。因此可以保持表面干净无损以及物体无磨损。
不论线性还是旋转,运动可在任何方向发生。此外,无论物体或传感器是否运动都可以进行检测。
图像解决方案理想地适用于自动化的检测和测量任务。二维和三维图像相机适用于很多应用情况,如测量、定位、检测和识别。我们的图像产品设计用于工业环境,凭借在工业传感器领域 60 多年的经验细致地研发而成。
SICK 提供有大量通过光飞行时间测量来检测、定位和追踪物体的传感器。SICK 的 2D LiDAR 激光扫描仪和 3D LiDAR ...
距离测量是工业生产中常见的重要任务之一。但是这里的应用情况复杂多样,没有一款传感器能通用于所有任务。SICK 能够为测量距离提供有效的产品,以应对各种各样的测量任务。
SICK 超声波传感器利用了声波特性。传感器可准确检测物体和距离,还具有出色的背景抑制功能且不受环境条件(如尘雾)影响。应用决定输出端类型 – 数字、模拟或数字和模拟相结合 – 全部根据需要。
增量型编码器产生信号周期或脉冲信号序列,其频率与旋转速度成正比。每转的脉冲数即分辨率。通过对脉冲的计数,也可以确定位置和转数。不锈钢型号非常适用于恶劣的环境条件。此外,SICK 还提供功能安全设计的增量型编码器,支持 IEC 61800-5-2 标准的安全功能。
绝对值编码器生成唯一的位置值。根据不同的要求,可以得出关于位置、旋转角度或速度的信息。在单圈型类型中,分辨率描述了每转的可能步数。而多圈型编码器还可确定圈数。不锈钢类型尤其适用于恶劣的环境条件。SICK 还提供功能安全设计的绝对值编码器,支持 IEC 61800-5-2 标准的安全功能和安全定位应用。
测量轮系统是一种通过测量轮记录线性移动并将其转换成速度和位置值的测量系统。在待测量表面上,该系统无需参照点。因此,该系统十分适合在不同的表面上进行测量。集成的弹簧用于对测量轮持续施加压向表面的压力并由此确保测量无滑动。
检测幅缘或对比线。
二维监控或计数是自动化的核心任务。SICK 自动化光栅可以应用于物体、人和车辆识别,存在检测和超限检测等各种解决方案。任务之多样化致使没有一种测量光栅可以胜任所有的应用需要。SICK 为您提供广泛而多样的自动化光栅选择,包括不同的监控高度、外壳大小、扫描范围和分辨率,并且简化集成。
色标传感器主要用在包装 / 印刷机器,用来识别标签。SICK 的 KT 色标传感器高速计算较小的对比度,比如在薄膜或者包装上的印刷标签。它们在粗糙,光滑或透明的表面上识别在标签和背景之间稍微的灰度偏差。对于多样化的要求,我们提供不同的灰度测量方式和不一样的示教功能变型。
对气动缸中的活塞进行线性位移测量和位置检测。
创新的 SICK 气缸传感器。如操作简单、提供模拟输出、优异的开关性能、可用于食品和饮料行业、支持新型的 IO-Link 技术,或基于应用广泛的适配器的通用安装方案等特点均表明:SICK 气缸传感器可应用于所有地点和环境条件。
阵列式传感器采用扫描原理。根据视域范围内的灰度差别,它甚至可识别较小边缘。基于幅面边缘或对比线定位纸幅等只是广泛应用中的一项用例。同样还可检测宽度、直径和间隙。在反射器运行中,阵列式传感器甚至能够识别透明材料。