模块化结构的 CDM 能将 SICK 一维/二维条码扫描仪或无线射频识别读写器快速、在工业环境中连接至 SICK CAN 扫描仪网络、主机电脑或可编程逻辑控制器。
CDM 支持产品系列 CLV6xx、Lector® 系列、RFH6xx、RFU6xx、IDM1xx、IDM2xx 扫描器以及激光扫描器 LMS4xx。CDM 符合防护等级 IP 65 的要求。CDM 提供空闲的插槽,以便能够安装其他、可选配的模块,如电源、显示或现场总线模块。因此,也可以使用或加装参数存储器 CMC600(连接模块克隆),该存储器保存所连接设备的所有参数值。在更换时,自动将参数值复制至新的设备。
4Dpro - The flexibility you need
支持的产品 | CLV41x Lector62x CLV61x - CLV65x 移动式手持条码扫描器 RFH6xx RFU62x RFU63x Lector® 系列 无线射频识别读写器 CLV69x RFU65x Lector65x CLV42x CLV43x CLV44x CLV45x CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x ICR84x-2 ICR85x-2 RFH620 LMS400 |
串行 | ✔ , RS-232, RS-422, RS-485 |
Ethernet | ✔ , TCP/IP |
CAN | ✔ |
PROFIBUS DP | ✔ |
DeviceNet™ | ✔ |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证