联系方式
意见反馈

4Dpro连接技术
CDF600

EtherCAT – 易于连接

您的受益

  • 一个双螺钉系统实现简单、快速的安装
  • 快速的电气安装,因为所有连接均可通过插头实现
  • 自动探测:传感器和 CDF600 能自动探测
  • 通过集成的参数存储器,快速更换传感器
  • 设计结构紧凑,操作方式简单,从而能够轻松将设备安装于有限的空间之内
  • 通过 6 个 LED 进行简单诊断

概览

EtherCAT – 易于连接

现场总线模块 CDF600 可以将 SICK 的 4Dpro 识别传感器集成至 EtherCAT 网络。通过两个螺钉和所有电气连接的插入式规格,CDF600 极易于安装至设备。通过旋转开关可以方便地设置运行模式。集成的参数存储器能保存连接传感器的所有参数值。在更换传感器时,自动将参数值复制至新的设备。在现场总线模块上有 6 个状态 LED 用于简单诊断。通过集成的 CAN 接口,也可以将 CDF600 作为终端设备用于 SICK CAN 传感器网络 (CSN)。

概览
  • 可以简单安装,节省了在安装、调试时的时间以及确保了在最为不同应用环境下的灵活性
  • 所有电气连接均可插拔
  • 集成的参数存储器
  • 6 个用于显示状态和故障的 LED
  • 集成的 CAN 接口

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    支持的产品CLV61x - CLV65x, 移动式手持条码扫描器, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
    EtherCAT®
    串行✔ , RS-232
    CAN
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上