联系方式
意见反馈

4Dpro连接技术
CDF600-2

易于连接

您的受益

  • 考虑周到的双螺钉系统,用于灵活、快速地安装至所有常见型材
  • 可在不同的变型中自由选择以连接工业现场总线
  • 为防止意外调节,已安装和从外部易于触及的编码开关无需借助复杂的软件就能简单设置总线地址和运行模式
  • 从两侧的所有方向,均有可识别、明确的状态 LED 用于简单、高效的诊断(由设备型号决定)
  • 通过可插入的连接件,能够在设备中快速安装并易于更换
  • 用于所连接传感器所有参数的集成存储器实现了在发生故障时极短的更换时间
  • 紧凑且坚实的结构,带自由可选择水平或垂直的电缆优先方向

概览

易于连接

现场总线模块 CDF600-2 可以简单、快速地将识别传感器(一维、二维、无线射频识别)集成至工业网络。此外,提供带不同现场总线接口的变型。外部的连接模块可以安装至所有工业中常见的型材。此外,用于高效诊断的状态 LED 在两侧均可见。总线地址和 CDF600-2 运行模式可以借助旋转编码器开关,无需使用配置软件就能直接在模块上进行设置。此外,功能性的设计可以防止总线地址被意外修改。在将输送技术的 CDF600-2 集成至易于触及的位置时,可以将仅与一根电缆连接的识别传感器,如 CLV615-F 深深地安装至设备。

概览
  • 灵活安装至所有常见的型材
  • 用于 PROFIBUS DP 和 PROFINET、灵活的现场总线连接(由设备型号决定)
  • 用于设置总线地址和运行模式的编码开关(由设备型号决定)
  • 用于状态显示和诊断的 LED
  • 插入式电气连接件
  • 用于所连接传感器的集成参数存储器
  • 紧凑且灵活

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    支持的产品Lector® 系列, CLV61x - CLV65x, CLV69x, 无线射频识别读写器, 手持式扫描仪
    串行✔ , RS-232
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上