联系方式
意见反馈

4Dpro连接技术
CDB

通过 4Dpro 传感器进行简单调试

您的受益

  • 借助极小的结构,节省了占用空间
  • 通过两个用于快速、准确安装的固定孔节省了安装成本
  • 通过清晰的标记和易于触及的螺钉和弹力夹节省了与外围设备布线的时间
  • 通过开关快速、简单地配置减少了安装时间
  • 符合工业规定的连接确保了应用的可靠解决方案
  • 快速更换与参数克隆模块 CMC600 相连接的传感器

概览

通过 4Dpro 传感器进行简单调试

经验证的 Connection Device Basic (CDB) 为快速以及在工业环境中连接 4Dpro 传感器提供所有可能性。例如,用于连接至 SICK-CAN 传感器网络、主机电脑或可编程逻辑控制器单元。应连接的传感器和连接模块均满足防护等级 IP 65 对防尘和防溅水保护的所有要求。此外,CDB 能连接至参数克隆模块 CMC600。它能安装至规定的插槽并保存所连接的 4Dpro 传感器上的所有参数。这样,在更换传感器时,将所有针对应用的参数复制到同类型、新型 4Dpro 传感器。

概览
  • 4Dpro 传感器的连接模块
  • 一目了然、易于触及的螺钉和弹力夹
  • 盖子内侧的接线图
  • 通过开关配置
  • 用于带标准连接电缆的 4Dpro 传感器的 IP 65 接口
  • 参数克隆模块 CMC600 的基座
  • 用于直接访问 Aux 接口的服务插头

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    支持的产品

    移动式手持条码扫描器

    ICR80x

    CLV41x

    CLV61x - CLV65x

    Lector62x

    RFH6xx

    RFU62x

    Lector® 系列

    CLV62x - CLV64x(由设备型号决定)

    CLV69x

    无线射频识别读写器

    TiM3xx

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上