联系方式
意见反馈

液体分析系统

流程安全性远超法律标准

对于流程质量或设备及环境保护来说,液体分析应用通常是核心要务。SICK 解决方案可在众多领域中检查流程液体或冷却水和废水的污染情况。SICK 公司的长年经验以及定制化解决方案产品的高灵活性值得客户信赖。

2 匹配:

匹配 1 - 2 2

视图: 图库视图 列表视图
可靠的有机水质污染物监控
  • 即使 TOC 浓度极低,仍可保证非常高的测量准确度
  • 内部运载气体制备
  • 适合防爆危险区 1 或 2 (ATEX) 内使用的规格
  • 立式设备或壁式设备规格
  • 凭借第二热反应器的快速更换功能(可选)
  • 针对 4 个测量点的测量点切换装置(可选)
现在比较
选择

测量和分析技术的空间和保护

  • 加热、冷却和通风(根据要求冗余)
  • 标准集装箱,10 至 40 英尺
  • 绝缘和优质涂料 (C5)
  • 提供火灾报警系统和灭火器
  • GIC 标准尺寸证书
  • 适用于防爆区
  • 提供防震和防火规格(F30,F60)
  • 特殊构造

现在比较
选择

匹配 1 - 2 2

向上