无论条形码还是 2 维码:SICK 均可提供适合的读取设备和系统,所述设备及系统可解密信息并对特定对象重新归类。
可以通过物体基本数据和移动数据进行验证、监控和追溯货物、行李和商品。凭借其模块化设计和可个性化组合的用于识别、确定尺寸和称重的功能选项,追踪系统为物体数据采集与处理提供了理想的解决方案。系统可用于静态和动态物流;借助功能扩展可以检测其他信息。
当必须在高速下、在距离不断变化的情况下以及在恶劣的光照或环境条件下识别一维码时,固定式条形码扫描器是理想的选择。即使面对低对比度和脏污的代码,激光技术也能实现经济高效且可靠的读取效果。一款适用于众多应用的紧凑型扫描仪,还可以轻松灵活地集成。
SICK 移动式手持条码扫描器可提供快速灵活的数据采集,无需耗时的读取或手动记录。将移动式手持条码扫描器作为独立解决方案或集成到成熟的自动识别解决方案中,采集只需几秒钟——几乎不可能出现读取错误。减轻员工负担、加快流程并排除错误源。
基于图像的读码器结合了性能与灵活性。在要求苛刻的应用中,它们可以读取多种代码类型,例如一维码或二维码、DPM 代码和微型代码。无论标记方法和表面如何,摄像机还可以识别彩色和受损的代码。这确保了即使在高速下以及代码旋转位置不断变化的情况下,也能实现非常理想的读取率。
SICK 的传感器和系统可自动识别一般的、人类可读的信息。
图像解决方案理想地适用于自动化的检测和测量任务。二维和三维图像相机适用于很多应用情况,如测量、定位、检测和识别。我们的图像产品设计用于工业环境,凭借在工业传感器领域 60 多年的经验细致地研发而成。
RFID 读写设备和应答器通过所谓的空中接口相互联系。
无线射频识别技术可实现可靠的、基于无线电的识别,无需视觉接触。即使在恶劣的环境条件下,也可以同时读取和写入几十个电子标签——使用超高频 (UHF) 设备在 10 m 距离内读写。因此,在需要无缝、便捷地收集流程相关数据的场合,无线射频识别读写器成为了理想解决方案。
SICK 的传感器和系统可识别定量规律性的、重复的、相似的或有规则的数据。