联系方式
意见反馈

产品系列一览

显示全部 隐藏全部
sens:Control——安全控制解决方案

sens:Control——安全控制解决方案

智能机器设计的重点在于不仅要提高生产效率,同时还能提供最高质量和安全性。SICK 的 sens:Control – 安全控制解决方案满足这些要求。该产品组合包括安全传感器级联、安全控制器、运动控制安全控制器和安全继电器。该产品具备调试简单、模块化和最优集成到自动化流程等特性,可实现最佳人机交互,因而令人折服。

显示全部 隐藏全部
SICK AppSpace

SICK AppSpace

凭借生态系统 SICK AppSpace 能够以定制化传感器应用程序灵活自由地实现客户特定要求。由此可在工业自动化领域中实现前所未有的调整型解决方案。硬件由可编程设备组成。软件工具 SICK AppStudio 和 SICK AppManager 用于开发和管理传感器应用程序。SICK AppSpace Developers Club 提供支持并促进开发者交互。

显示全部 隐藏全部
伺服反馈编码器

伺服反馈编码器

早期需要三个传感器测量换向、位置和转速,如今 SICK 伺服反馈编码器将这些功能集成于同一设备。统一的机械接口可实现高灵活性。它符合电气接口标准,如 HIPERFACE® 和 HIPERFACE DSL®,并且可满足重要的需求,例如耐温性、高分辨率和多圈的设计。通过 SIL2 认证,可按照 EN ISO 13849 标准执行机械指令。

显示全部 隐藏全部
光电保护装置

光电保护装置

光电防护设备是实现机器与设备最高生产效率的首选。相比于防护栏与防护门,光电防护设备在操作及材料运输过程中并不会限制人员的行动自由并且保障了机房内良好的视野。多样化的产品组能全面满足您对作业危险点、通道及危险区域的安全保护要求。SICK 专有的接口(EFI)为您提供额外的生产过程优化服务。

显示全部 隐藏全部
安全开关

安全开关

要求人机安全之处绝对必需设置安全开关。其可用于保护可移动物理防护设备、检测危险运动的位置和安全停止功能。该产品组合分为电机和非接触式安全开关、安全锁定装置和安全指令装置。

结合安全控制解决方案,SICK 提供来自单一来源的理想完整解决方案。

显示全部 隐藏全部
接近传感器

接近传感器

接近传感器无接触式地识别不同的物体和介质。SICK 传感器完美地匹配各类工业应用和要求。具有长使用寿命、极佳的坚固性,高精度和可靠性等优点。该产品技术上分为磁性接近传感器,电容接近传感器和磁性接近传感器。SICK 传感器可以智能而且可靠地解决特定领域和个性化的自动化任务。

显示全部 隐藏全部
标识传感器

标识传感器

它在自动化生产过程中应用广泛,比如包装机械,满足其对传感器高规格的要求。典型的应用是识别打印标志,识别标签和在高速中识别不同颜色的表面。此外,它还可以识别小物件或用来准确地摆放物品。SICK 提供广泛的产品系列,从色标传感器,无标识传感器,颜色传感器,荧光传感器,槽型和线光源传感器一应俱全,解决各种不同的问题和任务。

显示全部 隐藏全部
流体传感器

流体传感器

对重要过程参数的最佳监控是提高效率和充分利用资源的最重要的基础。无论压力、温度、液位、流量等条件如何,SICK 永远为您奉上针对过程控制、仓储及液体、气体、散装物料监控的最多样化的解决方案。SICK 向来非常重视为您提供可靠的传感器,尽可能不受环境条件影响,满足您对所有被测量的测量需求。

显示全部 隐藏全部
磁性气缸传感器

磁性气缸传感器

创新的 SICK 气缸传感器。简易的操作,带有模拟量输出,最好的开关特性,在食品和饮料工业可投入使用,最现代化的 IO-Link 技术或使用多种接头实现广泛的安装可能性,所有这些都说明:SICK 磁性汽缸传感器适用于任何应用地点和场合。

显示全部 隐藏全部
系统解决方案

系统解决方案

为实现我们为工厂、物流及过程自动化提供的系统解决方案,我们使用具有领先科技的设备。我们的服务覆盖从理念及咨询到实施直至售后上门服务的很大范畴。

我们产品的高质量及员工的工作积极性和专业性都是我们品牌的保证:为棘手的问题提供出色的解决方案。

显示全部 隐藏全部
编码器和倾斜传感器

编码器和倾斜传感器

路径、位置、角度——工业自动化中需要精确定位时,编码器无疑是您的绝佳解决方案。它同样也是测量旋转与转速、速度与加速度的不二之选。高清光学系统与坚固的磁性编码器能互为良好的补充,在不同的应用中实现精确的测量。旋转编码器分为增量型编码器和绝对值型编码器。在线性测量技术中我们为您提供拉线编码器与线性编码器。

非接触式检测一个或两个轴中角度的倾角传感器使产品系列得以完善。

显示全部 隐藏全部
识别解决方案

识别解决方案

可靠地自动识别是产品追踪和侵权保护的基础。SICK 为您提供工业领域中三种主流的识别技术:一维条码激光扫描仪、用于一维和二维码读取的基于图像的读码器和无线射频识别读码器。内置的接口使设备能被集成至所有相关工业网络中,智能便利功能简化了调试与操作工作。

显示全部 隐藏全部
超声波气体流量测量仪器

超声波气体流量测量仪器

通过不同的超声波气体流量测量仪器,SICK 为您提供针对最多样化的测量任务和行业的解决方案。这些不同的设备拥有的一个共同点就是:SICK 最先进的超声波技术。这些设备被用于天然气行业计量传输的应用、过程中体积流量的确定、工业设施的废气排放监控以及隧道内的流量测量等等。

显示全部 隐藏全部
距离传感器

距离传感器

工业生产中最重要的任务之一就是测量距离。但是这里的应用情况复杂多样,没有一款传感器能通用于所有任务。SICK 为测量距离提供全面丰富的产品系列用于各种各样的测量任务。光电子学和超声波传感技术是测量距离的工作原理。

显示全部 隐藏全部
软件产品

软件产品

SICK 的软件产品所提供的不仅是自动化架构的集成,而是从通过全面分析和评估传感数据拓展传感器功能到控制方案的配置和工艺流程的优化。以此开启应用领域的新可能性。

向上