液位传感器
LFV200

几乎适用于所有液体的智能液位开关

您的受益

  • 适用于几乎所有流体和应用的可靠通用技术
  • 适用于任何安装条件下的容器和管道
  • 安装简单、调试简单,无需介质调整
  • 简单操作和设备集成
  • 免维护系统
  • 安装状态下可进行传感器检测
  • 通过 IO-Link 可读取传感器频率、振幅和温度
  • 加长型探杆,灵活性更高

概览

几乎适用于所有液体的智能液位开关

LFV200 产品系列的振动限位开关可高精度检测液体系统中的预定液位。可应用于容器内的高液位报警(过溢保护)、低液位报警(空罐提示)和泵干运行保护,LFV200 与流体无关地运行、无磨损、免维护。具有高表面光洁度和坚固不锈钢音叉的 LFV200 结合卫生设计的工艺连接件,即使在更高卫生要求的应用中也是不二选择。LFV230 提供长达1,200 mm 的加长型探杆。利用 IO-Link,除了切换信号,还可读取传感器的振动频率、振幅和温度,实现扩展诊断和预测性维护。

概览
  • 调试时无需填充容器或介质补偿
  • 不受杂质和挂壁的干扰
  • 流程温度可高达 150 °C
  • 提供两种电子元件和 IO-Link
  • 探杆可延长至 1,200 mm
  • 卫生型表面经抛光处理,可应用于 CIP 和 SIP 环境
  • 外壳材料为 316L 不锈钢
  • 重复精度较高

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理振动式液位开关
    检测原理接触式
    介质液体
    识别方式点式
    工艺过程温度–40 °C ... +150 °C
    工艺过程压力–1 bar ... 64 bar
    输出信号

    非接触式开关

    晶体管输出 PNP

    带 IO-Link 的晶体管输出 PNP

    传感器元件精度± 2 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区