LBV301 振动式液位开关能可靠地提示散装物料满灌、空罐和需求。针状结构能避免散装物料卡住。该仪器由不锈钢制成、结构坚固,以压电共振原理工作。一旦针管浸入散装物料,其振幅便会发生变化。可靠地采集这个频率的变化并将其转换为开关信号。由于单个针管易于清洗,该传感器也适用于食品工业。LBV311 结构紧凑、可用于侧向安装。LBV321 线束加长,适用于开关距离达 80 m 的料仓。LBV331 传感器管道加长,适用于开关距离达 6 m 的垂直安装。LBV301 提供多样化的过程连接和电子元件变型,能为几乎所有的应用,包括爆炸性气体提供解决方案。
概览
- 紧凑型传感器,螺纹尺寸 1" 起
- 针状结构能避免散装物料附着或卡住
- 单个针管经抛光处理,可应用于食品工业
- 调试时无需物料填充和物料补偿
- 过程温度可高达 250 °C
- 满足 ATEX (1D/2D/1G/2G) 认证要求
- 适用于垂直安装的 6 m 管道加长变型 (LBV331) 和 80 m 线束加长变型 (LBV321)