液位传感器
LBR SicWave

独创 – 使用 80 GHz 雷达进行散装物料料位测量

您的受益

  • 一款用于在固体中进行各种连续液位测量的设备,可简化备件物流
  • 非接触式连续液位测量提高了系统可用性
  • 调试简单,可节省时间与成本
  • 免维护,消耗时间和成本较低
  • 强大的抗外部干扰能力实现高设备可用性
  • 不易受灰尘和附着物影响,可避免意外的设备停机状况
  • 提供防爆认证
  • 通过 HART 或蓝牙简化维修和诊断

概览

独创 – 使用 80 GHz 雷达进行散装物料料位测量

自由射束雷达 LBR SicWave 用于连续料位测量,适用于所有固体。它特别耐抗外部干扰、粉尘或附着物。得益于非接触式 80 GHz 雷达技术,LBR SicWave 可轻松投入运行并且免维护。用于天线设计、工艺连接件和外壳的各种选项确保理想地适应每种应用。HART 通信和蓝牙连接可简化设备的维修和诊断,为工业 4.0 应用做好理想准备。

概览
  • 配备各种天线的 80 GHz 自由射束雷达
  • 测量范围:可达 120 m
  • 流程温度:-40 °C ... +200 °C
  • 流程压力:-1 bar . +20 bar
  • 工艺连接件:螺纹、法兰、特殊支架
  • 外壳:塑料 (IP66 / IP67) 或铝 (IP66 / IP68)
  • 带或不带显示器和蓝牙
  • 认证:Ex d、Ex ia、Ex ta

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理自由射束雷达
    检测原理非接触式
    介质散装物料
    识别方式连续式
    工艺过程温度–40 °C ... +200 °C
    工艺过程压力–1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ~ 200 kPa / –14.5 psig ~ 29.1 psig), (-100 kPa ~ 2,000 kPa / –14.5 psig ~ 290.1 psig), (-100 kPa ~ 300 kPa / –14.5 psig ~ 43.5 psig)
    输出信号4 mA ~ 20 mA / HART
    传感器元件精度≤ 5 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区