配件
反射器及光学元件 / 反射器 / 精密三棱镜反射器

PL14F
5331499
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组反射器
      配件系列精密三棱镜反射器
      描述精细三面反射镜,自粘,高温:至 99 °C,ø 15 mm,反射面 ø 13 mm
      直径15 mm
      反射面13.2 mm
      运行环境温度–30 °C ... +65 °C
      材料PMMA/ABS
    • 分类
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    技术图纸

    PL14F
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部