联系方式
意见反馈

光电传感器
W4-3

性能顶级、种类齐全的产品系列

您的受益

  • 即使在狭小的安装条件下,也可以实现高性价比的机器集成
  • 可靠地识别光泽或深黑的物体,应用广泛
  • M3-金属螺纹孔固定牢固,保证长使用寿命
  • 高环境光抗扰度,减少开关错误,因此减少停机时间
  • 清晰醒目的光点简化传感器的对准
  • 通过 IO-Link 可极方便地对可编程逻辑控制器进行数据访问
  • 参数调整快速、便捷
  • 以功能性模块为基础,可快速、简单地组合

概览

性能顶级、种类齐全的产品系列

具有顶尖性能的迷你型光电传感器。最新投入使用的专用集成电路和 PinPoint LED 技术提供可靠的物体识别,也包括透明和镜面的物体,比如水泡,电子贺卡和易拉罐。平侧面光轴简化机器集成并节省空间 - 无需安装支架。

概览
  • 一流的背景抑制功能
  • 所有变型均配备 PinPoint 技术
  • 背景抑制功能按钮带有激光似的光点用于准确的检测任务
  • 通过 5 挡电位计、示教功能按钮、电缆或 IO-Link 进行可靠的调节
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    16 mm x 39.5 mm x 12 mm

    16 mm x 36.5 mm x 12 mm

    最大开关距离

    4 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 150 mm 1)

    4 mm ... 140 mm 1)

    4 mm ... 55 mm 1)

    28 mm ... 165 mm 1)

    15 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 200 mm

    ≤ 150 mm

    3 mm ... 250 mm 1)

    4 mm ... 50 mm 1)

    4 mm ... 25 mm 1)

    22 mm 1)

    2 mm ... 50 mm 1)

    3 mm ... 50 mm 1)

    10 mm ... 60 mm 1)

    0.01 m ... 4.5 m 2)

    0.01 m ... 4.5 m

    0.4 m ... 3.5 m 3)

    0.4 m ... 9 m 2)

    0 m ... 4 m

    0 m ... 1.5 m

    0 m ... 0.9 m

    光源PinPoint-LED / LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级

    IP67

    IP66

    外壳材料

    塑料 ABS

    塑料 ABS 4)

    设置

    电位计,5 圈

    单示教按键

    电缆 5)

    IO-Link

    电缆

    电缆 6)

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 反射器 PL80A.
    • 3) 反射器 PL31A.
    • 4) PTFE-镀层.
    • 5) 外部示教功能:脉冲 > 2 s,PNP 电压 Uv,NPN 电压 M.
    • 6) 外部示教功能:脉冲 > 2 s,PNP 电压 UV.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上