首页
产品系列一览
光电传感器
光电传感器
W2S-2
WTB2S-2N1151S26
首页
产品系列一览
光电传感器
光电传感器
W2S-2
WTB2S-2N1151S26
迷你型光电传感器
W2S-2
图片可能存在偏差
类型:
WTB2S-2N1151S26
订货号:
1116488
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
服务和支持
海关数据
显示全部
隐藏全部
产品特点
机器型号
光电传感器
传感器原理/ 检测原理
漫反射光电传感器, 背景抑制功能
尺寸(宽 x 高 x 深)
7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm
外壳形状(光束出口)
方形
最大开关距离
1 mm ... 150 mm
1)
感应距离
70 mm
2)
光源种类
可见红光
光源
PinPoint-LED
3)
光点尺寸(距离)
Ø 3.5 mm (50 mm)
轴长
640 nm
设置
电位计,3 转
特殊应用
检测小型物体
特殊特征
触发感应距离预设为 70 mm,以反射比为 6% 的扫描对象为基准
1)
具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2)
触发感应距离预设为 70 mm,以反射比为 6% 的扫描对象为基准.
3)
平均使用寿命:100,000 小时,T
U
= +25 °C.
机械/电子参数
供电电压
10 V DC ... 30 V DC
1)
残余纹波
< 5 V
ss
2)
电流消耗
20 mA
3)
开关量输出
NPN
开关类型
明/暗切换
输出电流 I
max.
≤ 50 mA
响应时间
< 0.5 ms
4)
开关频率
1,000 Hz
5)
连接类型
电缆 4针, 2 m
6)
导线材料
PVC
导线直径
Ø 3 mm
保护电路
A
7)
B
8)
D
9)
特殊产品
✔
外壳材料
塑料, ABS/PC
材料、光学元件
塑料, PMMA
外壳防护等级
IP67
运行环境温度
–25 °C ... +50 °C
仓库环境温度
–40 °C ... +75 °C
UL 文件编号
NRKH.E181493
1)
极限值.
2)
不得超过或低于 U
V
公差.
3)
无负荷.
4)
信号传输时间(电阻负载时).
5)
亮暗对比度为 1:1 时.
6)
低于 0°C 时导线不能发生形变.
7)
A = U
V
接口(已采取反极性保护措施).
8)
B = 具有反极性保护的输出端.
9)
D = 抗过载电流和短路保护输出端.
安全技术参数
MTTF
D
3,378 年
DC
avg
0 %
分类
ECl@ss 5.0
27270904
ECl@ss 5.1.4
27270904
ECl@ss 6.0
27270904
ECl@ss 6.2
27270904
ECl@ss 7.0
27270904
ECl@ss 8.0
27270904
ECl@ss 8.1
27270904
ECl@ss 9.0
27270904
ECl@ss 10.0
27270904
ECl@ss 11.0
27270904
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
UNSPSC 16.0901
39121528
显示全部
隐藏全部
技术图纸
接线图 Cd-095
特征曲线 WTB2S-2, 150 mm
光点尺寸 WTB2S-2, 150 mm
触发感应距离图表 WTB2S-2, 150 mm
尺寸图 WTB2S-2, 150 mm
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...