迷你型光电传感器
W2S-2

WL2S-2N3030S05
1074791
复制路径
    • 产品特点
      机器型号光电传感器
      传感器原理/ 检测原理镜反射式光电传感器, 自动对准
      尺寸(宽 x 高 x 深)7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      最大开关距离0 m ... 1.2 m 1)
      感应距离0 m ... 0.55 m 1)
      光源种类可见红光
      光源PinPoint-LED 2)
      光点尺寸(距离)Ø 12 mm (250 mm)
      轴长640 nm
      设置
      • 1) 反光板 P250F.
      • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
      残余纹波< 5 Vss 2)
      电流消耗20 mA 3)
      开关量输出NPN
      开关类型明/暗切换
      输出电流 Imax.≤ 50 mA
      响应时间< 0.5 ms 4)
      开关频率1,000 Hz 5)
      连接类型带有特殊插头 3M 插头的电缆,4 针, 560 mm 6)
      导线材料PVC
      保护电路

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      偏光滤镜
      外壳材料塑料, ABS/PC
      材料、光学元件塑料, PMMA
      外壳防护等级IP67
      运行环境温度–25 °C ... +50 °C
      仓库环境温度–40 °C ... +75 °C
      UL 文件编号NRKH.E181493
      • 1) 极限值.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
      • 7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 8) B = 具有反极性保护的输出端.
      • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
    • 安全技术参数
      MTTFD4,797 年
      DCavg0 %
    • 分类
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    技术图纸

    WL2S-2N3030S05
    接线图 Cd-095
    WL2S-2N3030S05
    特征曲线 WL2S-2
    WL2S-2N3030S05
    光点尺寸 WL2S-2
    WL2S-2N3030S05
    触发感应距离图表 WL2S-2
    WL2S-2N3030S05
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部