联系方式
意见反馈

光电传感器
W2S-2

超小兼顾超强

您的受益

  • 由于设计自由度广,这超小的传感器提供了超过平均水平的测量距离并降低空间需要
  • 由于安装非常紧凑,传感器无法直接操作,可以通过 IO-Link 来调节和检测
  • 运行稳定性高,仅仅 1% 反射率的超黑物体也可以被识别
  • 高度稳定的物体识别,在设计方面不需要反光板和对射系统,从而减少了空间需要
  • 漫反射式光电传感器清晰可见的光点和自动对准,实现了简单快捷的调试并且保持了过程的稳定
  • 坚固的外壳,种类齐全,广泛通用
  • 成熟的安装方式和外壳设计

概览

超小兼顾超强

紧凑、轻巧和智能的结晶。全新的机械设计缔造了最新一代的迷你型光电传感器 W2S-2。突破性的功能:带背景抑制功能,甚至可以识别反射率 1% 的超黑色物体。W2S-2 在这个外壳等级内测量距离上乘。

无论在制药行业,搬运还是装配自动化,W2S-2 在一个超小的设计里提供最佳的性能,在工业应用中展现极高的可靠性。工业 4.0 已经正式发布:测量距离设置和持续检测可以通过控制器完成。W2S-2 彻底解放了带计数、时间戳和反跳功能的机器控制系统。

该产品可选精密的 3 圈灵敏度调节旋钮和固定测量距离为 15 mm,30 mm,45 mm 和 60 mm的型号。

概览
  • 背景抑制功能按钮,不需要黑白标准值
  • PinPoint2.0 LED 灯,带大测量距离和高裕量系数
  • 光点尖锐,呈激光般线性,应用广泛
  • 使用按钮和 V镜头识别高透明度和镜面物体
  • 漫反射式光电传感器带有自动对准和可见光点

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm

    7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

    最大开关距离

    50 mm ... 800 mm 1)

    1 mm ... 18 mm 2)

    3 mm ... 30 mm 2)

    1 mm ... 36 mm 2)

    1 mm ... 66 mm 2)

    1 mm ... 60 mm 2)

    4 mm ... 110 mm 2)

    85 mm 2)

    4 mm ... 90 mm 2)

    1 mm ... 150 mm 2)

    3 mm ... 130 mm 2)

    4 mm ... 40 mm 2)

    0 m ... 1.2 m 3)

    0 m ... 2.5 m

    光源

    激光

    PinPoint-LED

    LED

    光源种类

    红外线

    可见红光

    可见蓝光

    外壳防护等级IP67
    外壳材料塑料 ABS/PC
    设置

    IO-Link

    电缆

    电位计,3 转

    电缆 示教功能

    • 1) 具有 6 … 90% 反射比的扫描对象(特指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 3) 反光板 P250F.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上