联系方式
意见反馈

光电传感器
W16

目标检测领域的后起之秀

您的受益

  • 借助外壳上的光学质量指示灯或方便地通过 IO-Link 实现统一且易于使用的操作
  • 得益于 PinPoint LED 清晰可见的光点与光学 LED 指示灯的组合,将光束对准反射器、接收器或物体时更加轻松
  • 全新检测技术和高光学稳定性实现极高的可靠性
  • Smart Sensor 使机器流程更快速、更高效、更透明,实现预见性维修,从而为工业 4.0 应用铺平道路

概览

目标检测领域的后起之秀

W16 采用 TwinEye、LineSpot、ClearSens 和 OptoFilter 等全新技术,实现可靠的目标检测。可方便快捷地借助全新操作与显示方案 BluePilot 对其进行设置。每台 W16 均设计为 Smart Sensor,因此可借助 IO-Link 针对应用设置其参数,此外还提供诊断功能和智能任务。借此,其为迈向工业 4.0 铺平了道路。光源可采用清晰可见的红色 PinPoint LED 和红外 LED。长寿命激光刻字确保实现持久的设备标识。凭借极为坚固的 VISTAL® 外壳和预见性维护,W16 可提供极高的可靠性,并避免机器意外停机。

概览
  • 技术:ClearSens、LineSpot、TwinEye 和 OptoFilter
  • BluePilot:光学校准辅助、借助带光学触发感应距离指示灯的按转元件或通过 IO-Link 设定触发感应距离
  • PinPoint LED:高光强红色 LED 发射器
  • Smart Sensor:增强传感、IO-Link、诊断、智能任务

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

优势

利用 BluePilot 实现简便快捷的传感器对准

使用创新型 BluePilot,可在数秒内将 W16 系列传感器投入运行。通过蓝色 LED 指示灯,可直接获得关于传感器与反射器或发射器与接收器之间的精确对准的反馈。在漫反射式光电传感器上,可利用按转装置快速精确地设置传感器,无需再通过纯旋转元件进行费时的微调。

此外,BluePilot 还可在检测质量改变时(如因脏污和振动)发出报告:由此即可在其导致停工之前及早识别故障。

启动舒适快捷

反射式与对射式光电传感器

蓝色 LED 校准辅助可加快完成传感器与反射器或发射器与接收器之间的精确对准。瞬间即可识别出脏污或振动导致的功能可靠性变化。

反射式光电传感器适合检测透明物体

可根据物体性质通过可旋转操作元件调整检测模式。W16 和 W26 可通过 LED 指示灯立即显示其所处模式。

反射式光电传感器适合检测透明物体

可根据物体性质通过可旋转操作元件调整检测模式。W16 和 W26 可通过 LED 指示灯立即显示其所处模式。

使用新型操作理念 BluePilot,调试时可节约宝贵的时间,通过提前提示故障可避免停工。

使用期间坚固耐用

W16 产品系列的传感器在使用期间极其坚固耐用。

反射器或传感器出现明显脏污时以及清洁后,传感器可借助 AutoAdapt 自动补充调节其开关阈值,从而确保透视性。借助 OptoFilter,传感器就能查看其所需内容:不受 LED 照明、警示背心反射和去极化物体的干扰。

凭借超坚固的 VISTAL 外壳,传感器也不受许多化学、热和机械环境影响。

安全可靠地检测一切

由于采用了 OptoFilter,传感器具有很高的环境光抗扰度。
如出现脏污,W16 传感器会自动补充调节其开关阈值。
凭借超坚固的 VISTAL 外壳,传感器还能够承受极端负载。

坚固耐用的设计确保了较高的系统可用性并降低了停机时间。

Smart Sensor 胜任高效的机器间通信

Smart Sensors 为每条生产链提供不可或缺的数据输入。其可支持动态、实时优化及自行组织的工业流程。Smart Sensor W16 检测真实情况,生成和接收远超传统开关信号或被测流程量的数据和信息。

更多信息参见 www.sick.de/smart-sensors

从原始信号到定制化信息

基本逻辑:与触发传感器的逻辑连接和开关信号的延迟可任意设置
借助 Smart Task“测量时间”和“消除抖动”实现时间测量和消除抖动
带 Smart Task“计数器”和“消除抖动”的 W16 可计数并评估检测信号

通信和数据的高效处理确保了流程中的结构简洁,带来了成本优势。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)20 mm x 55.7 mm x 42 mm
    最大开关距离

    10 mm ... 1,000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 1)

    10 mm ... 1,500 mm 1)

    10 mm ... 750 mm 1)

    50 mm ... 750 mm 1)

    0 m ... 10 m 2)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 45 m

    光源PinPoint-LED / LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级

    IP66 (根据 EN 60529)

    IP67 (根据 EN 60529)

    IP69 (根据 EN 60529) 4)

    外壳材料塑料 VISTAL®
    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 反射器 PL80A.
    • 3) 反光板 P250F.
    • 4) 代替 IP69K,根据 ISO 20653: 2013-03.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上