联系方式
意见反馈

光电传感器
W12-3

通用产品平台,满足苛刻的应用要求

您的受益

  • 凭借芯片技术和免光干扰能力,它具有可靠的检测性能
  • 通过 PinPoint 技术,光亮微小而且准确的光点实现简单快捷的对准
  • 精确的开关特性和较高的检测质量保证了广泛的物体识别
  • 广泛的应用领域,多样化的型号,坚固的金属外壳-专门为工业应用而设计
  • 最丰富的传感器类型,最少的安装和配置时间
  • 通过 IO-Link 可极方便地对可编程逻辑控制器进行数据访问
  • 参数调整快速、便捷
  • 以功能性模块为基础,可快速、简单地组合

概览

通用产品平台,满足苛刻的应用要求

该 W12-3 系列包括整合在坚固金属外壳内的全系列光电传感器。从漫反射式光电传感器,反射式光电传感器和对射式光电传感器,一直到可识别玻璃的种类,W12-3 在物体识别和传感器监测方面远远领先于传统的光学传感器。无论是在包装技术,药品,食品和饮料行业 - 传感器 W12-3 家族始终是正确的选择。

概览
  • 得益于优越的 OES 技术,光学性能同类最佳
  • 反射式光电传感器具有自动对准功能
  • 背景抑制功能和前景抑制功能,在漫反射式光电传感器中带有第二个 LED 发射器
  • 非常醒目,精准的 PinPoint 光点和大功率红外发射器
  • 坚固的传感器外壳,可选特富龙涂层
  • 安装可能性:通过通孔,沉孔以及槽和燕尾
  • 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm
    最大开关距离

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 310 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0.15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1.7 m 4)

    0 m ... 1.7 m

    0 m ... 5 m

    光源LED / PinPoint-LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级

    IP66

    IP67

    IP69K

    外壳材料

    金属

    金属 压铸锌

    设置

    电位计,5 圈

    双示教按钮

    单示教按键

    IO-Link

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 具有 6% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 3) 反射器 PL80A.
    • 4) 带光圈.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上