联系方式
意见反馈

光电传感器
PowerProx

触发感应距离有了新归宿

您的受益

  • 在较大的触发感应距离和检测角度下可靠检测物体
  • 通过电位计、示教键或显示器可准确而轻松地进行设置
  • 通过 IO-Link 实现出色的功能
  • 凭借机械上高度坚固的 VISTAL® 传感器外壳实现高可用性与耐用性
  • 通用:光电传感器变型可适应各种检测要求
  • 紧凑的传感器尺寸令机器设计高度灵活

概览

触发感应距离有了新归宿

多任务光电传感器 PowerProx 结合强大的光飞行时间技术与紧凑的传感器外壳,可实现最大的机器设计灵活性。无论是快速输送的物体、微小物体、扁平物体、深黑物体还是发亮物体:PowerProx 都能够在介于 5 cm 和 4 m 之间的触发感应距离内可靠检测——即使检测角度较大。光电传感器变型 WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L 和 WTT280L 针对不同的作业要求而设计,因而可针对每种挑战提供合适的解决方案。

概览
  • 光飞行时间技术
  • 激光级别 1,红光和红外光
  • 触发感应距离:5 cm 至 4 m
  • 最小背景距离:6 mm
  • 开关频率高达 1,000 Hz
  • 多达三个可调开关量输出或一个模拟输出 IO-Link 可选:适用于多达八个开关点、距离值和智能传感器功能

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

优势

在小巧外壳中实现大触发感应距离

PowerProx 可在长达 4 m 的最大距离下检测大的区域。传感器不易受背景反射影响,因此具有最高可靠性。另外,紧凑的外壳还使 PowerProx 成为节省空间的远距离检测解决方案。

利用最先进的飞行时间技术实现完整控制

经由 IO-Link,可为自动化流程提供毫米级精度的距离值和多达八个开关点
PowerProx 还提供模拟距离数据,用于在安装技术中进行精确控制
节省空间地用于夹爪和机器人技术元件的理想解决方案
凭借 IO-Link、多达八个开关点可实现性能强大的占位和净空监控
即使在狭小空间下也具有强大性能:非常适合紧凑的 AGV 应用

安全检测:即使在较大的距离和环境光影响下,PowerProx 也能可靠识别物体

在每个位置提供精确的检测结果

不会增加功率:PowerProx 可通过出色的光学元件和光路获得优异的检测结果。即使是物体的倾斜位置和不断变化的表面也不会构成挑战。在此,光电传感器的接收元件不易受背景反射和环境光的影响。
得益于精确的检测和距离测量,非常适合用于安装技术中
高重复精度确保即使在表面特性不断变化的情况下也能实现可靠的质量控制

极高的精度:即使是深黑色、发亮或不断变化的物体表面以及极小和扁平的物体,PowerProx 也能提供可靠的检测结果

适合每个应用领域的专家

一站式解决所有问题:通过 PowerProx,高精度的飞行时间技术现在可首次用于多种应用。使用 PowerProx 可以顺利地可靠检测极小物体、实现快速流程或在大触发感应距离下进行检测。对于具有强反射表面的物体,相应变型可提供最大的检测可靠性。在空间有限的情况下,超紧凑变型 WTT2SL 和 WTT4SL 以小巧外形确保最高性能。
精确识别最小的物体、凹槽或凹处
快速信号处理和高开关频率可实现快速流程
凭借长达 4 m 的触发感应距离,PowerProx 能够可靠检测远距离物体

最大的灵活性:PowerProx 为每个应用领域提供合适的传感器解决方案,无论是需要特别快速、精确的检测还是在大触发感应距离下进行检测

高速安全检测

在众多行业中,流程都变得越来越快。PowerProx 的高开关频率和快速信号处理即使在高速下也可实现性能强大的检测。在此,光电传感器的激光束可在大检测角度下轻松识别高度发亮或深黑色的物体。
高达 1,000 Hz 的开关频率和高精度激光束确保在高速应用中进行安全的边缘识别

极高的速度:即使在高速的生产和物流流程速度下,PowerProx 也能够可靠且几乎无延迟地识别物体和边缘

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    20 mm x 49.6 mm x 44.2 mm

    17.6 mm x 46.5 mm x 34.1 mm

    17.4 mm x 45.6 mm x 34.7 mm

    12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm

    7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm

    23.5 mm x 76 mm x 55.8 mm

    最大开关距离

    50 mm ... 3,800 mm 1)

    50 mm ... 2,200 mm 2)

    200 mm ... 4,000 mm 3)

    200 mm ... 3,000 mm 4)

    200 mm ... 18,000 mm 5)

    光源激光
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级IP67
    外壳材料

    塑料 VISTAL®

    塑料 ABS

    塑料 MABS

    ABS

    设置

    电位计,4 圈 1 x

    电位计,4 圈 2 x

    单示教按键 1 x

    单示教键 6)

    单示教按键 2 x

    单一示教键 (2 x)

    IO-Link

    电缆

    SOPAS Engineering Tool

    简单示教按钮 (4 x)

    显示屏

    带显示器和按钮 (2 x) 的本地用户界面

    单示教按键

    单示教按键 7)

    电位计 1 x

    电位计 2 x

    • 1) 具有 6 … 90% 反射比的扫描对象(特指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 具有 15 … 90% 反射比的扫描对象(特指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 3) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 4) 具有 6% 反射比的扫描对象(根据黑色).
    • 5) 反光板 P250.
    • 6) Teach-Offset –30 mm.
    • 7) Teach-Offset 15 mm.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上