圆柱形光电传感器
GR18S

GRSE18S-P2447
1069627
复制路径
    • 产品特点
      传感器原理/ 检测原理对射式光电传感器
      尺寸(宽 x 高 x 深)18 mm x 18 mm x 38.1 mm
      外壳形状(光束出口)圆柱形
      螺丝直径(外壳)M18 x 1
      光轴轴向
      最大开关距离0 m ... 15 m
      感应距离0 m ... 10 m
      光源种类可见红光
      光源PinPoint-LED 1)
      光点尺寸(距离)Ø 250 mm (10 m)
      轴长650 nm
      设置电位计,270°
      电位计
      显示器
      Yellow LED indicator状态指示灯
      永久接通:上电
      Yellow LED indicator光接收状态
      永久接通:物体不存在
      永久断开:物体存在
      • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
      残余纹波< 5 Vss 2)
      电流消耗30 mA
      开关量输出PNP
      开关功能补偿量
      开关类型明/暗切换
      输出电流 Imax.≤ 100 mA 3)
      响应时间< 500 µs 4)
      开关频率1,000 Hz 5)
      连接类型插头,M12,4 针
      保护电路

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      防护等级III
      外壳材料塑料, ABS
      材料、光学元件塑料, PMMA
      外壳防护等级IP67
      供货范围固定螺母(4 x)
      电磁兼容性(EMC)EN 60947-5-2
      测试输入端发射器关闭通过 “Test” 0 V
      运行环境温度–25 °C ... +55 °C 9)
      仓库环境温度–40 °C ... +70 °C
      UL 文件编号NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      零件订货号2075626 GRS18S-D2346 2075652 GRE18S-P2437
      • 1) 极限值。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 当 UV > 24 V 且环境温度 > 49 °C 时,IA 最大 = 50 mA.
      • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
      • 9) 当 UV <= 24 V 和 IA< 50 mA 时.
    • 分类
      ECl@ss 5.027270901
      ECl@ss 5.1.427270901
      ECl@ss 6.027270901
      ECl@ss 6.227270901
      ECl@ss 7.027270901
      ECl@ss 8.027270901
      ECl@ss 8.127270901
      ECl@ss 9.027270901
      ECl@ss 10.027270901
      ECl@ss 11.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    技术图纸

    GRSE18S-P2447
    接线图 Cd-072
    GRSE18S-P2447
    特征曲线 GRSE18S
    GRSE18S-P2447
    光点尺寸 GRSE18,红光
    GRSE18S-P2447
    触发感应距离图表 GRSE18S
    GRSE18S-P2447
    可调性 GRL18(S),GRSE18(S), 灵敏度设置:电位计,270°
    GRSE18S-P2447
    尺寸图 GR18S,塑料,插头,轴向,可调整
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部