光电传感器
GR18S
技术参数概览
技术参数概览
尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 38.1 mm |
最大开关距离 | 3 mm ... 300 mm 1) 3 mm ... 100 mm 1) 3 mm ... 115 mm 1) 3 mm ... 350 mm 1) 5 mm ... 550 mm 1) 5 mm ... 1,000 mm 1) 0.03 m ... 7.2 m 2) 0 m ... 15 m |
光源 | PinPoint-LED / LED |
光源种类 | 可见红光 / 红外线 |
外壳防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属 镀镍黄铜与 ABS 塑料 ABS |
设置 | 电位计,270° / 无 |
所有技术数据请参见各个产品