首页
产品系列一览
光电传感器
光电传感器
GR18
GRTE18S-P1362
首页
产品系列一览
光电传感器
光电传感器
GR18
GRTE18S-P1362
圆柱形光电传感器
GR18
图片可能存在偏差
类型:
GRTE18S-P1362
订货号:
1069503
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
应用
服务和支持
海关数据
显示全部
隐藏全部
产品特点
工作原理
漫反射光电传感器
工作原理详细信息
能量型
尺寸(宽 x 高 x 深)
18 mm x 18 mm x 38.1 mm
外壳形状(光束出口)
圆柱形
螺丝直径(外壳)
M18 x 1
光轴
轴向
最大开关距离
5 mm ... 1,000 mm
1)
感应距离
10 mm ... 800 mm
1)
光源种类
可见红光
光源
LED
2)
光点尺寸(距离)
Ø 45 mm (800 mm)
轴长
650 nm
设置
电位计,270°
显示器
LED,绿色
状态指示灯
持续接通:上电
LED 黄色
光接收状态
持续接通:物体存在
持续断开:物体不存在
1)
具有 90% 漫反射比的扫描对象(以 DIN 5033 标准白为基准).
2)
平均使用寿命:100,000 小时,T
U
= +25 °C.
机械/电子参数
供电电压
10 V DC ... 30 V DC
1)
残余纹波
< 5 V
ss
2)
电流消耗
30 mA
开关量输出
PNP
开关类型
亮通
输出电流 I
max.
≤ 100 mA
3)
响应时间
< 1,000 µs
4)
开关频率
500 Hz
5)
连接类型
电缆,3 芯, 2 m
6)
导线材料
PVC
保护电路
A
7)
B
8)
D
9)
防护等级
III
外壳材料
金属, 镀镍黄铜与 ABS
材料、光学元件
塑料, PMMA
外壳防护等级
IP67
供货范围
固定螺母(2 x)
电磁兼容性(EMC)
EN 60947-5-2
运行环境温度
–25 °C ... +55 °C
10)
仓库环境温度
–40 °C ... +70 °C
UL 文件编号
NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
1)
限值。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
2)
不得超过或低于 U
V
公差.
3)
当 UV > 24 V 且环境温度 > 49 °C 时,IA 最大 = 50 mA.
4)
信号传输时间(电阻负载时).
5)
亮暗对比度为 1:1 时.
6)
低于 0°C 时导线不能发生形变.
7)
A = U
V
接口(已采取反极性保护措施).
8)
B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9)
D = 抗过载电流和短路保护输出端.
10)
当 U
V
<= 24 V 和 I
A
< 50 mA 时.
分类
eCl@ss 5.0
27270903
eCl@ss 5.1.4
27270903
eCl@ss 6.0
27270903
eCl@ss 6.2
27270903
eCl@ss 7.0
27270903
eCl@ss 8.0
27270903
eCl@ss 8.1
27270903
eCl@ss 9.0
27270903
eCl@ss 10.0
27270904
eCl@ss 11.0
27270904
eCl@ss 12.0
27270903
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
UNSPSC 16.0901
39121528
显示全部
隐藏全部
技术图纸
接线图 Cd-044
特征曲线 GRTE18, 800 mm
光点尺寸 GRTE18, 800 mm
触发感应距离图表 GRTE18, 800 mm
响应范围 GRTE18, 800 mm
可调性 GRTB18(S),GRTE18(S), 触发感应距离设置:电位计,270°
尺寸图 GR18S,金属,电缆,轴向,可调整
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...