联系方式
意见反馈

光电传感器
GR18 Inox

完整、强劲、坚固——M18 不锈钢传感器用于冲洗应用

您的受益

  • 简单的 M18 螺纹设计可在安装时节省时间和空间
  • 3 mm 耐化学腐蚀材质的扁平透明保护盖可延长使用寿命并减少维修时间和费用
  • 即使在恶劣的环境条件下,可靠的目标检测也能减少误开关、提高吞吐量
  • 经 Ecolab 认证,GR18 Inox 适用于食品加工和其他包含化学清洗工序的领域
  • 创新的不锈钢配件可实现快速安装、节省费用
  • 借助传感器上的互补输出端轻松实现电气集成

概览

完整、强劲、坚固——M18 不锈钢传感器用于冲洗应用

GR18 Inox 系列圆柱形光电传感器的特点在于耐腐蚀型 V4A- (316L-) 不锈钢外壳。短型和标准结构长度的 M18 外壳结构形式使其能通用于许多应用。其特有的密封方案基于耐化学腐蚀的 O 型环密封件,可防止液体渗入传感器。各种插头与电缆型号使产品系列丰富齐全。

概览
  • 1.4404 /316L 不锈钢外壳实现高机械坚固性
  • Ecolab 认证——抗酸碱性清洗剂及消毒剂
  • 外壳防护等级 IP67、IP68 和 IP69K——适用于冲洗应用
  • M18 螺纹
  • M12 连接器和 2 m 电缆型号

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    最大开关距离

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1,000 mm 1)

    0.03 m ... 7.2 m 2)

    0 m ... 15 m

    3 mm ... 200 mm 1)

    光源PinPoint-LED / LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级

    IP67

    IP68 3)

    IP69K 4)

    外壳材料不锈钢 V4A (1.4404,316L) 不锈钢
    设置

    电位计,270°

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 反射器 PL80A.
    • 3) 根据 EN 60529(10 m 水深 / 24 h).
    • 4) 根据 ISO 20653:2013-03.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上