联系方式
意见反馈

光电传感器
G6

超越标准

Global 系列传感器-经济实惠的商用级性能

您的受益

  • 简单对准和清晰醒目的 PinPoint 光点确保准确的检测
  • 带有内螺纹,易于安装、坚固耐用
  • 内置 SICK-专用集成电路技术,性能稳定
  • 带有大型易操作的调节螺丝,设置简单
  • 大尺寸高亮 LED 显示,简化监控
  • SICK 附件简化安装

概览

超越标准

Global 系列传感器-经济实惠的商用级性能

Global 系列传感器 G6-迷你型外壳光电传感器系列具有完美的性价比。Global 系列传感器同时具有 1 英寸标准孔距以及一切突出功能特性。通过 PinPoint LED、金属固定孔、大尺寸高亮 LED 显示、友好的操作界面、IP 67 防护等级和最新的 SICK-专用集成电路技术,使得全局传感器成为一个标杆。

概览
  • PinPoint LED 提供非常明亮和准确的光点
  • 带有内螺纹的坚固金属配件
  • SICK-专用集成电路,数十载光电传感器的经验结晶
  • 大型易操作的调节螺丝
  • 大尺寸高亮 LED 显示
  • 外壳防护等级:IP 67

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)12 mm x 31.5 mm x 21 mm
    最大开关距离

    ≤ 300 mm 1)

    ≤ 900 mm

    5 mm ... 250 mm 1)

    ≤ 240 mm 2)

    5 mm ... 100 mm 1)

    5 mm ... 400 mm 1)

    5 mm ... 450 mm 1)

    5 mm ... 500 mm 1)

    6 mm ... 250 mm 1)

    15 mm ... 220 mm 1)

    5 mm ... 110 mm 1)

    0 mm ... 70 mm 1)

    ≤ 6 m 3)

    ≤ 7.2 m 3)

    0.03 m ... 6 m 3)

    ≤ 6 m 1)

    ≤ 4.5 m 3)

    ≤ 2.5 m 3)

    ≤ 7.2 m

    0 m ... 15 m

    0 m ... 2 m

    0 m ... 14.5 m

    ≤ 400 mm 3)

    光源PinPoint-LED / LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级IP67
    外壳材料塑料 ABS/PC
    设置

    机械设置,5 转

    未密封

    不能调节

    电位计,270°

    电位计,270° 灵敏度

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 触发感应距离固定为 240 mm,以黑色为基准(6% 反射比).
    • 3) 反射器 PL80A.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上