光电传感器
G6


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    12 mm x 31.5 mm x 21 mm

    15 mm x 44 mm x 22 mm

    最大开关距离

    ≤ 300 mm 1)

    ≤ 900 mm

    5 mm ... 250 mm 1)

    ≤ 240 mm 2)

    5 mm ... 100 mm 1)

    5 mm ... 400 mm 1)

    5 mm ... 450 mm 1)

    5 mm ... 500 mm 1)

    6 mm ... 250 mm 1)

    15 mm ... 220 mm 1)

    5 mm ... 110 mm 1)

    0 mm ... 70 mm 1)

    ≤ 6 m 3)

    ≤ 7.2 m 3)

    0.03 m ... 6 m 3)

    ≤ 5 m 3)

    ≤ 6 m 1)

    ≤ 4.5 m 3)

    ≤ 2.5 m 4)

    ≤ 7.2 m

    ≤ 4 m 5)

    0 m ... 15 m

    0 m ... 14.5 m

    0 m ... 2 m

    0 m ... 10 m

    ≤ 400 mm 3)

    30 mm ... 900 mm 1)

    10 mm ... 300 mm 1)

    5 mm ... 420 mm 1)

    光源

    PinPoint-LED

    LED

    激光

    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级

    IP67

    IP69K 6)

    IP67 (EN 60529)

    外壳材料

    塑料 ABS/PC

    不锈钢 V4A (1.4404,316L) 不锈钢

    塑料 ABS

    设置

    机械设置,5 转

    未密封

    电位计,270°

    电位计,270° 灵敏度

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 触发感应距离固定为 240 mm,以黑色为基准(6% 反射比).
    • 3) 反射器 PL80A.
    • 4) 反光板 PL20A.
    • 5) 反光板 P250.
    • 6) 根据 ISO 20653:2013-03.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区