联系方式
意见反馈

光电传感器
G6 Inox

小巧、坚固、可靠——潮湿环境应用的理想传感器

您的受益

  • 利用红光 LED 或红外 LED 检测各种纹理与颜色的物体
  • 外壳防护等级 IP69K 的耐冲击不锈钢外壳,适合 Ecolab 清洁剂
  • 通过电缆连接方便地实现明通/暗通切换
  • 借助带 M3 螺纹的固定孔简便安装
  • SICK ASIC(专用集成电路)确保优异的光学性能和可靠性
  • 方便使用的电位计和可视性优秀的 LED 指示灯实现简便的安装与校准

概览

小巧、坚固、可靠——潮湿环境应用的理想传感器

凭借其特有的密封措施,G6 Inox 产品系列尤为耐抗潮湿环境应用中的化学物质和洗涤剂。针对不同的应用领域,可选购各种型号的光电传感器:带背景抑制功能、作为漫反射式光电传感器或对射式光电传感器。互补输出端可实现简单的明通/暗通切换。坚固紧凑的 1.4404 (316L) 不锈钢外壳也可承受较为强烈的撞击;带涂层的加强型透明保护盖防刮花性能优秀。带 M3 螺纹的固定孔实现快速简便的安装。LED 指示灯的黑色背景确保更佳可视性。

概览
  • 1.4404 (316L) 不锈钢外壳,带 M3 螺纹的固定孔
  • 带红光 LED 和红外 LED 的型号
  • 可通过电缆连接设置的明通/暗通切换
  • 带涂层的透明保护盖防刮花性能优秀
  • 外壳防护等级 IP69K
  • 符合 Ecolab 检测要求

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)15 mm x 44 mm x 22 mm
    最大开关距离

    30 mm ... 900 mm 1)

    10 mm ... 300 mm 1)

    5 mm ... 420 mm 1)

    5 mm ... 250 mm 1)

    5 mm ... 400 mm 1)

    0.03 m ... 6 m 2)

    0 m ... 14.5 m

    0 m ... 15 m

    光源LED / PinPoint-LED
    光源种类红外线 / 可见红光
    外壳防护等级

    IP67

    IP69K 3)

    外壳材料不锈钢 V4A (1.4404,316L) 不锈钢
    设置

    机械设置,5 转

    电位计,270°

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 反射器 PL80A.
    • 3) 根据 ISO 20653:2013-03.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上