联系方式
意见反馈

光电传感器
G2S

不占空间的多面手

您的受益

  • 由于在狭小位置识别物体创造全新可能,节省花费和占用空间
  • 这款超小型传感器集成几乎不可见,给未来的现代化机器设计开辟了自由空间
  • 成熟坚固的外壳设计实现简单的设备和机器集成
  • 紧凑,超小的产品系列具备所有功能
  • 电缆可弯曲 45 度,高度灵活坚固,附加橡胶抗击冲击和拉伸应力

概览

不占空间的多面手

随着设备和机器变得日益紧凑,留给传感器的空间也越来越少。迷你型传感器系列 G2S 提供了完美的集成方案。它不会牺牲测量距离、物体检测性能和外壳坚固度。

概览
  • 全面的光电传感器,成熟的传感器设计
  • 可调节背景抑制功能漫反射式光电传感器,测量距离 120 mm
  • 在测量距离和坚固性方面,光学性能远超市场标准
  • 可靠地识别深黑色、难反射和有光泽的物体
  • 为了保证大测量距离和稳定识别,所有的变型都使用 PinPoint-LED 灯

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

    7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm

    最大开关距离

    1 mm ... 18 mm 1)

    1 mm ... 19 mm 1)

    1 mm ... 36 mm 1)

    2 mm ... 120 mm 1)

    0.02 m ... 3 m 2)

    0 m ... 2 m

    0 m ... 3 m

    光源PinPoint-LED / LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级IP67
    外壳材料塑料 ABS
    设置

    电位计,3 转

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 反射器 PL40A.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上