光电传感器
G10


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    20 mm x 50 mm x 39 mm

    20 mm x 50 mm x 51.5 mm

    最大开关距离

    20 mm ... 950 mm 1)

    20 mm ... 1,200 mm 1)

    20 mm ... 1,700 mm 1)

    20 mm ... 1,600 mm 1)

    20 mm ... 1,300 mm 1)

    20 mm ... 2,000 mm 1)

    0.08 m ... 15 m 2)

    0.08 m ... 12 m 3)

    0.08 m ... 12.5 m 3)

    0.15 m ... 17 m 2)

    0.15 m ... 12.5 m 3)

    0.15 m ... 12 m 2)

    0.15 m ... 10 m 3)

    0.1 m ... 8 m 2)

    0.1 m ... 6.4 m 3)

    0.15 m ... 5 m 4)

    0 m ... 40 m

    0 m ... 80 m

    光源PinPoint-LED / LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级IP67
    外壳材料塑料 ABS/PMMA
    设置

    电位计,5 圈

    固定

    电位计,270°

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) 反射器 PL80A.
    • 3) 反光板 P250.
    • 4) 反光膜 REF-IRF-56.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区