联系方式
意见反馈

光电传感器

智能传感器——由于应用了最新的 SIRIC® 和 LED 技术,我们的传感器无论在多大的干扰条件下都能为客户提供最可靠的服务。传感器所提供的额外信息可为简化现代化生产流程服务。

我们所提供的全面的光学传感器方案为全世界的客户快速有效地解决了众多自动化技术的应用问题。

筛选依据:

53 匹配:

匹配 1 - 24 53

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 W12-3
通用产品平台,满足苛刻的应用要求
  • 得益于优越的 OES 技术,光学性能同类最佳
  • 反射式光电传感器具有自动对准功能
  • 背景抑制功能和前景抑制功能,在漫反射式光电传感器中带有第二个 LED 发射器
  • 非常醒目,精准的 PinPoint 光点和大功率红外发射器
  • 坚固的传感器外壳,可选特富龙涂层
  • 安装可能性:通过通孔,沉孔以及槽和燕尾
  • 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品系列 W4-3
性能顶级、种类齐全的产品系列
  • 一流的背景抑制功能
  • 所有变型均配备 PinPoint 技术
  • 背景抑制功能按钮带有激光似的光点用于准确的检测任务
  • 通过 5 挡电位计、示教功能按钮、电缆或 IO-Link 进行可靠的调节
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品系列 W26
目标检测领域的后起之秀
  • 技术:ClearSens、LineSpot、TwinEye 和 OptoFilter
  • BluePilot:光学校准辅助、借助带光学触发感应距离指示灯的按转元件或通过 IO-Link 设定触发感应距离
  • PinPoint LED:高光强红色 LED 发射器
  • Smart Sensor:增强传感、IO-Link、诊断、智能任务
产品系列 SureSense
准确检测任何种类的对象
  • 最灵活和最完整的混合传感器集合
  • 新型而直观的光带
  • 带宽最佳的背景抑制功能
  • 用 AutoAdapt 技术检测透明物体
  • VISTAL 外壳
产品系列 W2SG-2
一无所有也能识别
  • 超大尺寸感应距离比
  • 高开关点准确度
  • 示教功能实现了可靠稳定的设置
  • 连续阈值适应(自动连接)
  • 通过孔和光圈实现单镜自动对准
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品系列 W4S-3
性能顶级、种类齐全的产品系列
  • 一流的背景抑制功能
  • 所有变型均配备 PinPoint 技术
  • 背景抑制功能按钮带有激光似的光点用于准确的检测任务
  • 通过 5 挡电位计、示教功能按钮、电缆或 IO-Link 进行可靠的调节
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品系列 W2S-2
超小兼顾超强
  • 背景抑制功能按钮,不需要黑白标准值
  • PinPoint2.0 LED 灯,带大测量距离和高裕量系数
  • 光点尖锐,呈激光般线性,应用广泛
  • 使用按钮和 V镜头识别高透明度和镜面物体
  • 漫反射式光电传感器带有自动对准和可见光点
产品系列 W4S-3 Inox
可靠、坚固、多功能
  • 经 ECOLAB 认证,经过 IP 66,IP 67,IP 68 和 IP 69K 测试
  • 坚固的不锈钢外壳 (316L/1.4404)
  • 可抵抗现有的多种清洁剂和消毒剂
  • PinPoint 技术提供类似激光的光点
  • 通过由焊接不锈钢膜片制成的革命性示教功能键调节
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品系列 PowerProx
触发感应距离有了新归宿
  • 光飞行时间技术
  • 激光级别 1,红光和红外光
  • 目标检测的触发感应距离:5 cm 至 4 m
  • 开关频率直到 1000 kHz
  • 目标与背景之间的最小距离:6 mm
  • VISTAL® 外壳
  • 多达 3 个相互分开的可调节开关量输出或一个模拟量输出
  • 可备选的 IO-Link (距离值、8 开关点、智能传感器功能)
产品系列 W16
目标检测领域的后起之秀
  • 技术:ClearSens、LineSpot、TwinEye 和 OptoFilter
  • BluePilot:光学校准辅助、借助带光学触发感应距离指示灯的按转元件或通过 IO-Link 设定触发感应距离
  • PinPoint LED:高光强红色 LED 发射器
  • Smart Sensor:增强传感、IO-Link、诊断、智能任务
产品系列 W4S-3 Inox Hygiene
可靠、坚固、多功能
  • 卫生不锈钢外壳 (316L/1.4404)
  • 通过 M12-连接螺纹或 D12-连接头实现卫生的安装
  • 经 ECOLAB 认证,经过 IP 66,IP 67,IP 68 和 IP 69K 测试
  • 可抵抗现有的多种清洁剂和消毒剂
  • PinPoint 技术提供类似激光的光斑
  • 通过由焊接不锈钢膜片制成的革命性示教功能键调节
  • 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品系列 W9-3
VISTAL® 外壳展现卓越性能
  • 超坚固 VISTAL®外壳的性能
  • 清晰可见、极其准确的 PinPoint LED 光点或红外线 LED 灯实现最大的扫描范围
  • 第二个 LED 灯发射器,具有同类最佳背景抑制功能
  • 可选 M3 或者 M4 螺纹安装
  • 多种接口
产品系列 W9L-3
在 VISTAL®坚固外壳内整合高激光点准确度
  • VISTAL®坚固的外壳
  • 精准,微小的激光点
  • 漫反射式光电传感器,激光级别 1 和 2
  • 反射式光电传感器带有自动对准和偏光功能;各种变型适合识别透明材料
  • 对射式光电传感器扫描范围可达 60 m
  • SICK SIRIC 技术
  • 接口:M8 和 M12 接头,电缆以及带插头的电缆
  • M3 和 M4 的螺纹
产品系列 W4SLG-3V
在最严苛的环境下检测所有物体
  • 准确的激光光斑,激光等级 1,没有盲区
  • 不锈钢外壳搭配冲洗设计
  • 最新的 SICK 特别的专用集成电路技术和激光技术带有第二个 LED 发射器,用于优秀的背景抑制功能和环境光抗扰度
  • ECOLAB 认证,通过 IP66,IP67,IP68 和 IP69K 测试
  • 通过示教功能按钮可以在透明和不透明物体之间切换
  • IO-Link(可选)
产品系列 W4SLG-3
可以切换所有物体
  • 准确的激光光斑,激光等级 1
  • 通过示教功能按钮可以在透明和不透明物体之间切换
  • 连续阈值适应自动适应光线变化
  • 测量距离可达 4.5 m
  • 自动对准,没有盲区
  • 可通过示教功能按钮、电位计、电缆或 IO-Link 来设置
产品系列 W4SL-3V
光学和机械坚固性的新标杆
  • 准确的激光光斑,激光等级 1
  • 不锈钢外壳搭配冲洗设计
  • 最新的 SICK 专用集成电路技术和激光技术带有第二个 LED 发射器,实现优异的背景抑制功能和环境光抗扰度
  • 通过示教功能按钮可以在透明和不透明物体之间切换
  • ECOLAB 证书,经过 IP 66,IP 67,IP 68 和 IP 69K 测试
  • IO-Link(可选)
产品系列 W4SL-3
适用于细小透明物体的高精度激光
  • 准确的激光光斑,激光等级 1
  • 通过示教功能按钮可以在透明和不透明物体之间切换
  • 测量距离 25 mm 到 60 m
  • 最新的 SICK 专用集成电路技术和激光技术带有第二个 LED 发射器,实现优异的背景抑制功能和环境光抗扰度
  • 可通过示教功能按钮、电位计、电缆或 IO-Link 来设置
产品系列 MultiPulse
切换到全自动模式
  • 物体检测和传感器间隙监测
  • 验证物体存在以及传感器故障
  • 节省空间的微型外壳允许集成在紧凑的机器空间内
  • 无论表面和粗糙度如何,准确的背景抑制功能保证可靠地检测任何类型的物体
  • 有效工作范围 3 到 150 mm
  • 不同型号可选带或无调节、线性光点和窗口功能 (30 mm ... 150 mm)
产品系列 MultiV
满足效率要求
  • 可靠地识别扁平透明和镜面的物体,比如显示器,玻璃和各类金属件
  • 物体的凹槽和通孔不会导致关机
  • 检测在输送带上的扁平物体
  • 节省空间的微型外壳允许集成在紧凑的机器空间内
  • 无论表面和粗糙度如何,准确的背景抑制功能保证可靠地检测任何类型的物体
  • 准确和重复性的开关点 < 1 mm
  • 优化的工作距离 15 mm 到 30 mm
产品系列 W18-3
用于高规格工业应用
  • 得益于优越的 OES 技术,光学性能同类最佳
  • 自动对准
  • 背景抑制功能和前景抑制功能,带有第二个 LED 发射器
  • 纤巧坚固的外壳
  • 通过双示教或者电位计
  • 可选接口、固件和光学部件,型号丰富多样
  • 灵活的传感器设置、监测、扩展诊断功能和可视化
产品系列 Reflex Array
带有光谱的光电传感器:多功能而经济实惠
  • 检测不受方位影响,比如物体 > 12 mm 在 50 mm 高度的光带
  • 扫描范围 0 m 到最大 4.5 m
  • 对于所有的变型在传感器和反光镜之间最小距离为 0.5 m
  • 用于高强度红光的 PinPoint 技术
  • 在肮脏的环境下自动跟踪开关阈值
产品系列 W24-2 Ex
爆炸性危险场所(气体)检测和安全开关
  • 标志:EX II 2 G Ex ia op is IIC T4,符合 2014/34/EX/EU (ATEX) 指令
  • 符合类别 2 G
  • 开关量输出符合 EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12 插头或 M16 插头:可以 90° 旋转
  • 由压铸锌的坚固外壳
  • 精确的背景抑制功能
产品系列 GR18
圆型,经济,无与伦比的标杆
  • 价格实惠的圆柱型 M18-传感器采用标准的外壳设计
  • 可选带直头出线口的塑料和金属外壳类型
  • 清晰醒目的 PinPoint-LED 灯
  • 醒目的 LED 状态
  • 外壳防护等级 IP 67
产品系列 DeltaPac
人类在间隙间的胜利
  • Delta-S-Technologie®,四个 PinPoint-2.0-LEDs 和两个能源,结合 SIRIC® 和距离测量
  • 可检测半径不超过 20 mm 的物体轮廓(不受方向影响)
  • 适用于不超过 3.0 m/s 的输送带速度或不超过每小时 200,000 只包装的生产能力
  • 预设置参数的传感器或通过 IO-Link 单独设置四种运行模式
  • 紧凑的 IP 67 外壳 (42 mm x 42 mm x 45 mm)

匹配 1 - 24 53

向上