联系方式
意见反馈

我们的解决方案确保机器的功能安全

整个安全链条始终一览无遗:人机互动对工业效率及生产力的影响越来越大。凭借创新产品、全套系统与服务,我们有能力提供合适的解决方案理念。

  • 产品创新

    给您在设计和生产上带来优势:SICK 的产品正日复一日地证明这一点。高可用性——即使在艰难的条件下——是我们的追求。另外:作为安全光幕与安全激光扫描器的发明者,我们每天都在思考在保持安全的同时为您提供更高产能的新想法。我们拥有适合您的解决方案。

    产品的质量和可用性——您的优势,我们的承诺:

    • 荣获 ISO 9001 认证的质量管理
    • EMC(电磁兼容性)显著高于 EN 2004/108/EC 和 EN 2014/30/EU 的标准规格。
    • 经认证的、全面的生产质量管理体系 (UQS) 符合机械指令 2006/42/EC 附录 X。
    • 开发和验证遵循四眼原则
    • 每件产品在交付前 100% 进行功能测试并附带证明文件

     

    Statement from Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial
    Robots, Denmark

     

  • 系统
    一站式整套安全解决方案

    专有应用技术、广泛的产品系列、全面的机械安全知识和大范围的支持:这些全集于我们的功能安全系统一身。成果:经认证的定制化创新应用解决方案,也能满足复杂要求。

    利用 Safeguard Detector 防护包装机上的包装输送口——通过 TÜV 认证并可轻松集成。

    Safeguard Detector
    Safeguard Detector
  • 咨询、研讨会和服务
    我们围绕机械安全的服务

    安全咨询、设计和交钥匙解决方案:在 SICK LifeTime Services 的范围内,我们围绕机械安全提供服务。并且考虑到在全球范围内相应适用的标准和指令。我们的网络由遍布 80 个国家的 150 多位功能安全专家组成,他们能独立且专业地帮您解决安全任务。

    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
    咨询和设计 产品与系统支持 检查和优化 升级和改装 培训和进修
解决方案始于您的安全任务

我们的安全方案助手将为您推荐产品,助您解决安全任务。 

安全方案向导
我们的机械安全专家
向上