所有类型的移动机器人的传感器解决方案
无论是在生产、物流还是服务领域,机器人技术都在发挥着作用。尤其是移动机器人的发展势头越来越猛。产品类型包括从自动导航车(AGV)到移动协作型机器人,再到自主驾驶移动机器人。简而言之:未来是属于自主移动机器人的。这使得机器人技术整体上更加灵活,并适合全新的应用领域和商业模式。需要智能传感器解决方案来安全地移动机器人,并应对众多的挑战。
与 SICK 在数字化世界中协同工作
数字化让我们的生活更加轻松。在业务方面会如何呢?SICK 借助包括B2B领域在内的众多数字助手,为客户提供更大便利。借助全面的选择器和配置器,可在我们的网站上寻找合适的解决方案——所有数据全天候可使用。可以使用我们的网站获取信息以及价格或可用性——或者直接订购您的解决方案。最后但不容忽视的是,我们为您提供精品在线培训课程——我们是您忠实的合作伙伴。
浏览更多
生产物流变得更智慧
生产和内部物流相辅相成。之前被认为是不同体系的两个领域,由于自动化和数字化的不断进步,现在结合得越来越紧密。其所追求的目标是,让从材料供应到成品交付的物料流无缝透明。最终时时了解所有物料的位置,这是实现智能联网生产的前提。
可个性化轻松配置的 2D 和 3D 图像处理——得益于 SICK AppSpace
借助工业化图像处理,这些解决方案使制造流程更加高效且更具竞争力。不过,它们能始终精确地满足要求吗?我们现在提供根据您的需求量身打造的 2D 和 3D 视觉传感器。
Creating Safe Productivity. Now.
在数字化时代,机器和整套设备的高生产效率以及高度的灵活性与自动化是决定性竞争优势。作为您的合作伙伴,我们将让您得益于实现顺利流程、人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制的安全解决方案。
用于输送带的高效解决方案
内行人知道更多——凭借智能电机传感器深入其中
智能电机传感器让其使用者成为内行人。无法更靠近事件!SICK 凭借智能电机传感器使直接来自生产过程的知识可供使用。关于机器和伺服电机状态的知识有助于更早识别、更快排除或完全避免故障。另一方面,SICK 又运用其整个专有技术使客户能够通览一切并实现预见性维护。
工业 4.0 扬帆起航:适合移动式平台的传感器解决方案
灵活性不言而喻:利用适合移动式平台的模块化解决方案组合,可以轻松实现轨迹导引、导航、定位、环境识别、安全和货物搬运。从小型自动导引系统 (AGS) 或自动导引小车 (AGC) 到专业自动导引运输车 (AGV),SICK 传感器解决方案可满足所有自动导航车领域的需求。
平等合作:用于机器人技术的传感器解决方案
人机交互愈发密切。SICK 传感器在此发挥着关键作用。其为机器人赋予精准的感知能力——这是在机器人技术方面的一切挑战中实现平等合作的前提:机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具和位置反馈。
岂止于视觉:识别解决方案
无线射频识别、基于激光的条码扫描器以及基于图像的读码器:为切实有效地解决识别任务,需要不止一种技术。拥有 SICK 您就拥有选择:数十年来,SICK 都是图像解决方案的先驱、工业代码读取领域内的市场佼佼者以及无线射频识别技术的创新者。无论是单独使用还是组合应用——SICK 利用三种技术可靠高效地应对您的自动识别任务。
由小及大:适合所有维度的距离传感器与 LiDAR 传感器。
交通出行、基础设施、物流或生产。自动化在所有领域中以所向披靡的态势蓬勃发展。身处前沿:来自 SICK 的距离传感器以及测量和检测解决方案。作为智能数据来源,其可为几乎任何应用提供精确信息。适用于任何距离和所有环境。拥有先进技术和多样化接口。
全面联网:工业通信和传感器集成
在复杂机器环境下的联网生产流程和控制流程决定着工业化的未来。Sensor Intelligence 是精密处理有关传感器信息的物理信号的前提条件:如今,我们通过将传感器系统智能化,已可支持动态、实时优化、自主组织的工业流程。
面对光亮、反射和晃动,智能光电传感器 W16 和 W26 亦能正常运转:它们乐于接受挑战。凭借新技术,它们以独特的可靠性专门检测光亮、不平、穿孔和透明物体。意外的光反射不会使它们束手无策。心怀凌云壮志的佼佼者绝不会受其蒙蔽,而是始终明察秋毫。
行李互联:用于行李追踪的激光、图像与无线射频识别技术
对于航空公司、机场运营商和地勤人员而言,端对端行李追踪是行李托运中的一项巨大挑战。从航程伊始直至结束,交运的行李均须得到可靠追踪。SICK 携手客户,致力于实现符合 IATA 753 号决议要求的无间断行李追踪。
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD:智能传感器是工业 4.0 的基础
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 即宗旨。未来已至。第四次工业革命正如火如荼地开展,其定位为生产和物流中基于数据、联网、自主控制的价值链。革命浪潮席卷全球。在复杂机器环境下的联网生产流程和控制流程不再只是幻想。
位置与移动测量:SICK 编码器和倾斜传感器
SICK 编码器和倾斜传感器可实现精确高效的速度测量和定位。它们将接收到的信号立即转换为数据并将这些数据传递给流程控制器或数据云端。该产品系列从用于驱动技术的电机反馈系统覆盖至用于机器制造的编码器。
高效上路:自动化进入移动时代
如今,电子和传感技术的飞速进步决定着移动式工作设备的创新程度。农业和林业机械、建筑和采矿机械以及专用和市政车辆的制造商与用户争相发掘智能传感器的潜力。
更上一层楼:电子工业中的自动化
电子工业是工业进步的推动力量。因此,它始终能够极为明确地及早感知市场变化。如今,产品寿命周期越来越短而质量要求日益提高,从而向这一行业发起严峻的挑战。
灵活制造:灵活性与生产力相协调
单件批次和定制化批量产品是工业 4.0 的关键词。为实现这一点,机器或设备必须能够处理各种产品输送情况,并可调整以适应不同的规格。传感器和激励元件可实现此类调整。任何产品尺寸和形状均可在机器上灵活实现。
可靠、高效:更加注重质量
为安全可靠地捕捉现实状态,工业环境中所需的远远不止单一视角。因此,SICK 提供广泛的视觉传感器系列,从易于集成的紧凑型设备到可更改配置的独立解决方案,直至可编程高速摄像机,满足更高要求。
物流灵活性:定制化与生产力相协调
如今,客户和合作伙伴都期望更高的选择自由度,同时希望提升产品和服务的定制化程度。同时还期待获得更大的透明度:例如在物流流程中。看似不符合生产效率和提高生产力的要求,却可以影响到整个价值链。