联系方式
意见反馈

我们的机械安全专家

您在全球范围内出口或使用机械。我们拥有在全球范围内为您提供法律保障的能力。我们的 150 多位功能安全专家遍布 80 多个国家,就在您和您的项目附近。我们提供现场服务,凭借我们的能力帮您实现功能安全。

装备大量机器和设备的多年经验为我们定制化和个性化的解决方案、安全系统和服务奠定了基础,使其也能符合未来要求。这样安全性与生产率便能愈来愈相辅相成。

  • 趋势和创新

    因此,您在未来也会领先对手一步

    SICK 为您提供最先进的技术和最创新的解决方案。作为安全光幕与安全激光扫描器的发明者,我们每天都在思考能为您提供更多安全的新想法。我们不仅关注技术:我们凭借能力把握前瞻性的创新趋势。让您明天就能了解后天的创新解决方案。

  • 全球法律保障
    • 标准和指令

      我们的知识为您提供全球范围内的法律保障        

      全球公认的标准和指令是机械安全的依据。我们不仅了解针对欧洲的,还熟知在全球范围内适用的标准和指令。地区差异和特色同样包括在内,如未来变化。
       
       
    • 机械安全设计六步法

      1. 风险评估

      2. 安全设计

      3. 技术保护措施,安全功能落实

      4. 有关剩余风险的用户信息

      5. 机械整体验证

      6. 机械投放市场

      SICK 为您提供专业的机械安全知识。1952 年研发的压力机事故防护安全光幕奠定了 SICK 的企业基础。同时拥有了更多的世界第一,如安全激光扫描器或用于安全应用的第一个摄像系统,已经成功地投放市场。

      我们乐于通过安全机械指南中的 42 与您分享有关功能安全的知识。通过 IFA 的 SISTEMA 工具组件库,我们支持使用 EN ISO 13849-1 标准和安全完整性能等级 PL。

      《安全机械指南》是 SICK 为设计人员、制造商和经营者提供的实用参考书。《安全机械指南》有多种语言版本。其根据欧洲适用的指令、规定及标准,介绍保护机器和防止人员发生事故的多种途径。其他地区(如北美、亚洲)实行的机械行业法规在该手册的相应版本中说明。

      下载安全机械指南 
       

向上