联系方式
意见反馈

单光束安全光栅
WSU/WEU26-3

适用于在极端环境条件下提高稳定性的坚固结构形式

您的受益

  • 极高的牢固性用于提高设备可用性
  • 非常好地适用于极端环境条件如热、冷或者潮湿
  • 使用相同的发射器减少型号
  • 借助电缆压盖和继电器输出端轻松实现电气连接

概览

适用于在极端环境条件下提高稳定性的坚固结构形式

安全光电传感器 WSU/WEU26-3 用于访问保护机器或者设备的危险区域。其由自检测的发射器和接收器组成。装置牢固地安装在与最近的作业危险点保持必须的安全距离的访问区域内,并且在光线中断时向机器或者装置发出断路信号。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 坚固的结构
  • 通用的应用领域
  • 扫描范围可达 70 m
  • 继电器输出端
  • 前镜加热器

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    保护距离20 m / 70 m
    结构尺寸50 mm x 156 mm x 116 mm
    供电电压24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC)
    外壳防护等级IP67 (EN 60529)
    工作环境温度–25 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上