单光束安全光栅
L29
适用于最佳地集成到安全应用达到类型 2 中的小型结构形式
您的受益
- 凭借非常小的结构形式易于集成到应用中
- 借助坚固的 VISTAL® 外壳防护等级可容易地安装和可靠地工作
- 非常高的材料稳定性,根据 Ecolab 测试方法进行测试
- 非常好地适用于极端环境条件如热、冷或者潮湿
- 借助 PinPoint LED 非常明显的光斑可快速和容易地进行调整
- 通过 M3 深孔规格实现可变的固定方式
单光束安全光栅 L29 由发射器和接收器组成。发射器通过其测试输入端直接进行光电传感器的功能测试。在与产品系列的外部测试装置连接时,Flexi Classic (UE410-MU) 能够实现符合 EN ISO 13849-1 的性能等级 PL c 或者符合 IEC 61496 的类型 2。可通过彩色 LED 及时查看工作状态。借助坚固的 VISTAL® 外壳防护等级,L29 能够适用于在恶劣环境中的应用。凭借非常小的结构形式,L29 能够容易地集成到带有小结构空间的应用中。
保护距离 | 0 m ... 6 m |
结构尺寸 | 12.2 mm x 50 mm x 23.6 mm |
供电电压 | 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC) |
外壳防护等级 | IP65, IP66, IP67, IP69K (EN 60529) |
工作环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
类型 | 类型 2 (IEC 61496-1) 1) |
性能等级 | PL c (EN ISO 13849) 1) |