联系方式
意见反馈

单光束安全光栅
L21

适用于特殊安全应用达到类型 2 的气缸结构形式

您的受益

  • 带有最大扫描范围,以小型、紧凑的结构形式轻松实现集成
  • 通过与安全控制器的直接连通性可节省成本
  • 灵活的装置集成可实现特殊的访问保护
  • 非常好地适用于极端环境条件如热、冷或者潮湿

概览

适用于特殊安全应用达到类型 2 的气缸结构形式

单光束安全光栅 L21 由发射器和接收器组成。发射器通过其测试输入端直接进行功能测试。在与分析单元连接时,可实现符合 EN ISO 13849-1 的性能等级 PL c 或者符合 IEC 61496 的类型 2。合适的分析单元例如有 Flexi Classic 和 Flexi Soft。彩色 LED 可以立刻反应工作状态。能够从不同的装置版本中挑选出必需的扫描范围。所有版本适用于带有要求苛刻的环境条件的应用,并且借助偏转镜的使用可实现整个保护任务。

概览
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
  • 金属和塑料规格
  • 径向光学 (90° 偏转镜)
  • 简便的诊断和维修

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 2, PL c, SIL1, SILCL1
    保护距离5 m / 10 m / 60 m
    结构尺寸M18 / M30,
    107.7 mm
    97.7 mm
    85.3 mm
    100 mm
    供电电压24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC)
    外壳防护等级IP67 (EN 60529)
    工作环境温度–40 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上