联系方式
意见反馈

单光束安全光栅

用于极端条件的光电传感器

单光束安全光电传感器或由自检测的发射器和接收器组成,或由可检测的发射器和接收器与分析单元的组合组成。其不仅扫描范围大,而且具有不同的结构形式和结构尺寸。类型 2 或 类型 4 符合 EN 61496, 并且 PL c 或 PL e 符合 EN ISO 13849。使用范围:在机器人、加工机器、加工中心、码垛设备、高架仓库或者传送装配线上。

筛选依据:

9 匹配:

匹配 1 - 9 9

视图: 图库视图 列表视图

针对 2 类应用的灵活的机器安全性

  • BluePilot:光学对准辅助设备
  • Smart Sensor:利用 IO-Link 进行高效通信
  • 超坚固的 VISTAL® 外壳
  • 外壳防护等级 IP66、IP67 和 IP69K
  • 典型扫描范围可达 50 m
  • 光类型:红外光和可见红光
  • 标准化连接和固定技术
  • 类型 2、PL c、SIL1
现在比较
选择
针对 2 类应用的灵活机器安全性
  • BluePilot:光学对准辅助设备
  • Smart Sensor:利用 IO-Link 进行高效通信
  • 超坚固的 VISTAL® 外壳
  • 外壳防护等级 IP66、IP67 和 IP69K
  • 典型扫描范围可达 20 m
  • 光类型:红外光和可见红光
  • 标准化连接和固定技术
  • 类型 2、PL c、SIL1
现在比较
选择
适用于在极端环境条件下提高稳定性的坚固结构形式
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 坚固的结构
  • 通用的应用领域
  • 扫描范围可达 70 m
  • 继电器输出端
  • 前镜加热器
现在比较
选择
借助 SICK 安全控制解决方案实现达到类型 4 的通用应用
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
  • 径向光学 (90° 偏转镜)
现在比较
选择
具有高可用性和短响应时间的全套系统
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849) , 仅与 UE402 连接时
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –20 °C 至 55 °C
  • 带有外部设备监控 (EDM) 和重启联锁的窄分析装置 (22.5 mm)
  • 仅 30 ms 的快速响应时间
  • 可级联多达 8 个传感器
现在比较
选择
适用于特殊安全应用达到类型 2 的气缸结构形式
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
  • 金属和塑料规格
  • 径向光学 (90° 偏转镜)
  • 简便的诊断和维修
现在比较
选择
适用于最佳地集成到安全应用达到类型 2 中的小型结构形式
  • 安全等级:类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与产品系列 Flexi Classic 的测试装置连接时
  • 非常小的结构尺寸 (50 mm x 23.6 mm x 12.2 mm)
  • 非常坚固的 VISTAL® 外壳
  • Ecolab 测试的材料稳定性
  • 外壳防护等级 IP 66、IP 67 和 IP 69K
  • 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
现在比较
选择
适用于最佳地集成到安全应用达到类型 2 中的紧凑结构形式
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 18 m 的紧凑结构尺寸
  • 塑料外壳,ABS
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
适用于安全应用达到类型 2 的标准结构形式和大扫描范围
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 35 m 的紧凑结构尺寸
  • 集成加热器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择

匹配 1 - 9 9

向上