联系方式
意见反馈

安全光幕
TWINOX4

完全可靠的紧凑设计

您的受益

  • 小巧精致的不锈钢外壳节省空间,可最佳集成至机器设计中,提供高度灵活性
  • 极佳的介质耐抗性确保最高可靠性
  • 高效清洁保障高流程与生产质量,降低污染风险
  • 通过减少库存和备件维护实现成本节约,订购流程效率高
  • 支架具备校准选项,以获得最高可用性
  • LED 状态指示灯覆盖整个保护区域高度,实现快速现场诊断

概览

完全可靠的紧凑设计

在制药行业中,极具侵蚀性的清洁剂和消毒剂要求产品具有极高的坚固性和耐抗性。不锈钢制安全光幕 TWINOX4 专为制药行业应用而开发。它采用无棱角、零缝隙的设计,因此特别适合防护具有高卫生要求的机器。由于尺寸紧凑,TWINOX4 非常适合在狭窄空间内进行灵活安装。由不锈钢制成,坚固且易于清洁——这些特点令人信服。

概览
  • 不锈钢外壳确保介质耐抗性
  • 易于清洁的设计,棱角圆滑且无凹边
  • 双联设计:发射器和接收器集成在一个外壳中
  • 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、光束编码
  • 外壳防护等级 IP65 和 IP67

优势

完全可靠的紧凑设计

从患者和药品制造商的角度来看,安全性都是制药行业的关键因素。例如无菌灌装系统隔离装置以及隔离器等自动化和安全技术可避免制造流程中出现产品污染。安全光幕 TWINOX4 采用不锈钢外壳,专为制药行业应用而开发。它能够在介入需满足高卫生要求的机器危险区域时保护操作人员。

适合洁净室使用,同时提高生产率和灵活性

TWINOX4 的外壳可最佳集成至机器设计中,节省空间,从而在设备规划阶段便已确保高度灵活性。
凭借棱角圆滑且无凹边的不锈钢设计,TWINOX4 符合表面和材质方面的严苛卫生要求。
过氧化氢等侵蚀性清洁剂和消毒剂要求材料具有介质耐抗性——TWINOX4 的不锈钢外壳符合这一标准:它专为高卫生要求领域的应用而开发。

坚固且易于清洁,由不锈钢制成——这些特点令人信服

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    保护距离4.5 m
    保护区高度300 mm / 420 mm / 600 mm
    分辨率14 mm
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    外壳防护等级

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    工作环境温度–20 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上