联系方式
意见反馈

安全光幕
senSe

确保压力机的安全性、可用性与灵活性

您的受益

  • 通过极度抗干扰的传感装置实现高机器可用性
  • 简单快速校准安全光幕,减少停机时间
  • 组合不同制造商的安全控制组件,从而为机械制造商提供灵活性
  • 借助可靠的安全功能和传感器内部自检提高生产率
  • 经 GB 4584 认证,适用于中国境内的机械压力机和液压机应用
  • 得益于高品质部件,耐磨且使用寿命长

概览

确保压力机的安全性、可用性与灵活性

恶劣的工业环境对于机械压力机和液压机有着很高的安全性要求。凭借耐用设计体现出可靠的设备理念,安全光幕 senSe 尤为适合压力机应用。senSe 经 GB 4584 认证,满足对隔离压力机作业危险点进行经济可靠防护的要求。该安全光幕可灵活搭配其他制造商的安全组件,协同作业。集成的故障识别功能和双通道输出设计确保可靠安全运行。SICK 是压力机应用方面的得力合作伙伴:安全产品、压力机行业中的经验与专有技术、售后服务以及现场咨询。

概览
  • 耐用设计体现出可靠的设备理念
  • 支承方式专为 360° 定位而设计
  • 与其他制造商的控制器的互用性
  • 集成的故障识别功能和双通道输出设计
  • 经 GB 4584 认证
  • 透明保护盖不易碎且耐用

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    典型触发感应距离≥ 0 m
    保护区高度300 mm ... 900 mm
    分辨率30 mm
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上