联系方式
意见反馈

安全光幕
miniTwin4

保护水平最高,结构最小的光幕 – PL e

您的受益

  • 体化设备,成本低廉:较小的设计结构,保护区长度的级联和精细分级,使其能够与机械设计灵活匹配
  • 物流、订单处理和服务极为简单,通过标准化服务节省时间和资源
  • 示例性处理:无需软件,几乎全自动调试和直观化操作,并配备高价值光学元件
  • LED 导向性启动,以及用于快速调整和可视化显示保护区域的彩色 LED 可实现快速诊断
  • 级联应用时具有集成保护区域,其消除了安全盲区,缩短了安全距离,从而提高了生产力
  • 特定应用的支架提高了安装灵活性,并减少了安装时间

概览

保护水平最高,结构最小的光幕 – PL e

安全光幕 miniTwin4 是目前同类产品中最小的电敏防护设备,主要用于在危险区域保护手和手指。发射器和接收器经集成在一起后安装在一个极为紧凑的外壳中。无论是单独应用还是用于级联运行,miniTwin4 都能为机器提供可达最高安全等级 PL e 的保护作用。可提供的保护区域高度为 120 mm 至 1,200 mm,对此可以级联三个系统。有多种外壳长度可供选择,分别以 60 mm 为增量,以此可极为出色地满足不同保护区域的需求。设备配有支架套件且无需软件即可几乎全自动投入调试,由此节省了投入使用的时间。miniTwin4 具有时尚、卓越的工业设计,将直观操作和优美外观成功融为一体。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 无盲点的设备设计理念,且横截面极为紧凑 (15 mm x 32 mm)
  • 双面设计:将发射器和接收器集成于一个壳体—可级联
  • 定制的保护区高度以 60 mm 为分段:从 120 mm 至 1,200 mm
  • 典型扫描范围为 0 m ... 5 m
  • 外部设备监控和复位功能的智能化、免软件配置
  • 设备接头 M12,5 针

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分辨率14 mm / 24 mm / 34 mm
    保护距离5 m
    保护区高度120 mm ... 1,200 mm
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度–20 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上