联系方式
意见反馈

安全光幕
mac4

定制安全性

您的受益

  • 模块化外壳理念:可灵活适应各种保护区域高度
  • 凭借多样化安装选项轻松快速地集成到机器
  • 直接安装,无需支架,是一种快速解决方案
  • 用于在无适当机器框架的应用中精确校准传感器的可调整支架
  • 利用 4 针 M12 连接电缆快速轻松调试
  • 具备出色性价比,最佳适用于小型机器

概览

定制安全性

灵活用于不同机器型号:SICK 的安全光幕 mac4 基于模块化外壳理念和基本模块、扩展模块及终端模块构成的创新组合。凭借无盲区和多样化安装选项,可以将 mac4 完美集成至机器。由于功能简便,其便于操作,并满足性能等级 PL e 的高要求。它最佳适用于防护小型装配站并提供出色的性价比。此传感器在可达 1,050 mm 的保护区域高度和 3.2 m 的扫描范围内进行可靠检测并可提供两种分辨率。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 坚固的 ABS 塑料结构,体现模块化外壳理念
  • 无盲区
  • 保护区域高度 210 mm 至 1,050 mm
  • 扫描范围:0.4 m 至 3.2 m
  • 分辨率:17 mm 或 30 mm
  • 直接安装或利用校准支架
  • 适配器,用于激光辅助校准装置 AR60

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    典型触发感应距离≥ 0.4 m
    保护区高度210 mm ... 1,050 mm
    分辨率17 mm / 30 mm
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    外壳防护等级IP65 (EN 60529)
    工作环境温度0 °C ... +50 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上